17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

川西 ポリエチ袖付エプロン クリア 10枚入り 4442C

川西 ポリエチ袖付エプロン クリア 10枚入り

通常単価(税別)
1,463円
税込単価
1,609円
通常出荷日:9日目

【特長】・使い捨てタイプのポリエチレン製袖付エプロンです。【用途】・医療・介護・食品加工【商品仕様】・...

詳細を確認

    型番:

    4442C
    解除
    • 単価(税別)
      -円
    • 合計(税別)
      -円
      (税込価格:-円)
    • 出荷日
      -
      (参考出荷日:-円)
    数量:

    閲覧中の商品と併せてご検討ください

    -閉じる

    4442Cの仕様・寸法情報

    絞り込み条件

    • タイプ

    • 出荷日

      • すべて
      • 9日以内

    型番リスト

    表示件数
    型番
    4442C
    最小発注数量
    1個
    通常単価(税別) (税込単価)
    通常出荷日
    1,463円
    ( 1,609円 )
    9日目

    詳細情報

    基本情報

    【特長】
    ・使い捨てタイプのポリエチレン製袖付エプロンです。
    【用途】
    ・医療・介護・食品加工
    【商品仕様】
    ・全長(mm):1050
    ・幅(mm):950
    ・厚み:0.27mm
    ・JANコード:4906554147665
    ・トラスココード:853-7692
    ・質量:490g
    【材質/仕上】
    ・ポリエチレン

    商品担当おすすめ

    • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

    川西 ポリエチ袖付エプロン クリア 10枚入りの型番4442Cのページです。 型番4442Cに関する仕様情報を記載しております。
    川西 ポリエチ袖付エプロン クリア 10枚入りのレビュー
    この商品のレビューはありません

    この商品を見た人は、こんな商品も見ています

    今見ている商品
    川西 ポリエチ袖付エプロン クリア 10枚入り
    TRUSCO 不織布袖付エプロン ブルー 10枚入
    袖付PEエプロン (50枚入)
    ESD袖付エプロン
    帆布袖付エプロン
    帯電防止PEエプロン フリーサイズ 10枚入
    メーカー川西工業トラスコ中山アイテックスアズワングリーンクロスコクゴ
    通常価格1,463円2,965円6,421円6,933円4,762円 -2,284円
    通常出荷日9日目1日目1日目6日目11日目7日目
    よく一緒に購入される商品

    最近見た商品

    通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

    エプロンカテゴリの売れ筋ランキング

    通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

    技術サポート窓口

    ファクトリーサプライ用品技術窓口

    商品の仕様・技術のお問い合わせ

    Webお問い合わせフォーム

    営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

    ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

    見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

    比較リスト
    型番が確定しました