17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

型番:

414
解除
  • この商品は5パックからご注文いただけます。

  • 単価(税別)
    -円
  • 合計(税別)
    -円
    (税込価格:-円)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-円)
数量:
パック (5個入り)

414の仕様・寸法情報

絞り込み条件

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 1日以内

型番リスト

表示件数
型番
414
最小発注数量
5パック

5個入り

通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
1,064円
( 1,170円 )
1日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・耐薬品性に優れた厚手ポリエチレン製のエプロンです。
【用途】
・食品加工。
・飲食店。
・品質検査などの薬品。
・油汚れ作業。
【商品仕様】
・色:クリア
・着丈(cm):126.0
・幅(cm):70.0
・厚み:0.055mm
・JANコード:4907026041405
・トラスココード:857-1661
・質量:175g
【材質/仕上】
・ポリエチレン

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

トワロン ポリエチエプロン厚手(5枚入)の型番414のページです。 型番414に関する仕様情報を記載しております。
トワロン ポリエチエプロン厚手(5枚入)のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
トワロン ポリエチエプロン厚手(5枚入)
トワロン EVAエプロン
79x120cm エプロン(作業用/5枚)
ディスポエプロン 大 50枚入 ・小 50枚入
アゼアス エプロン (20枚入)
袖付PEエプロン (50枚入)
メーカー東和コーポレーション(トワロン)東和コーポレーション(トワロン)エスコアズワンアゼアスアイテックス
通常価格1,064円1,168円2,059円8,597円 -2,661円6,421円
通常出荷日1日目5日目1日目1日目1日目1日目
よく一緒に購入される商品

エプロンカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト
型番が確定しました