ファクトリーサプライ用品技術窓口

この商品と似ている商品

確定しました

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 9日以内

カクダイ マス用パッキン

カクダイ マス用パッキン 439-001-75
通常単価(税別)
725円
税込単価
798円
通常出荷日:9日目

【特長】・雨水マスなどの塩ビパイプ接続用・品番のうしろは呼【商品仕様】・マス用パッキン・JANコード:...

詳細を確認

型番:

439-001-75
解除
  • 単価(税別)
    -円
  • 合計(税別)
    -円
    (税込価格:-円)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-円)
数量:

439-001-75の仕様・寸法情報

JANコード
4972353439034
トラスココード
807-6726
材質1
EPDM
-
-

型番リスト

表示件数
型番
439-001-75
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
725円
( 798円 )
9日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・雨水マスなどの塩ビパイプ接続用
・品番のうしろは呼
【商品仕様】
・マス用パッキン
・JANコード:4972353439034
・トラスココード:807-6726
・質量:0g
【材質/仕上】
・EPDM

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

カクダイ マス用パッキンの型番439-001-75のページです。 型番439-001-75に関する仕様情報を記載しております。
カクダイ マス用パッキンのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
カクダイ マス用パッキン
カクダイ マス用パッキン
カクダイ マス用パッキン
カクダイ マス用パッキン
カクダイ マス用パッキン
カクダイ マス用パッキン
メーカーカクダイカクダイカクダイカクダイカクダイカクダイ
通常価格725円1,188円782円708円1,123円633円
通常出荷日9日目9日目9日目9日目9日目9日目
JANコード497235343903449723534390654972353439041497235343902749723534390584972353439003
トラスココード807-6726807-6722807-6720807-6725807-6721807-6723
材質1EPDMEPDMEPDMEPDMEPDMEPDM

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

水栓柱支持金具カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト
型番が確定しました