ファクトリーサプライ用品技術窓口

この商品と似ている商品

確定しました

カクダイ マス用パッキン

カクダイ マス用パッキン 439-001-150
通常単価(税別)
1,188
税込単価
1,307
通常出荷日:9日目

【特長】・雨水マスなどの塩ビパイプ接続用・品番のうしろは呼【商品仕様】・マス用パッキン・JANコード:...

詳細を確認

型番:

439-001-150
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

439-001-150の仕様・寸法情報

JANコード
4972353439065
トラスココード
807-6722
材質1
EPDM
-
-

型番リスト

表示件数
型番
439-001-150
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
1,188
( 1,307 )
9日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・雨水マスなどの塩ビパイプ接続用
・品番のうしろは呼
【商品仕様】
・マス用パッキン
・JANコード:4972353439065
・トラスココード:807-6722
・質量:0g
【材質/仕上】
・EPDM

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

カクダイ マス用パッキンの型番439-001-150のページです。 型番439-001-150に関する仕様情報を記載しております。
カクダイ マス用パッキンのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
カクダイ マス用パッキン
カクダイ マス用パッキン
カクダイ マス用パッキン
カクダイ マス用パッキン
カクダイ マス用パッキン
カクダイ マス用パッキン
メーカーカクダイカクダイカクダイカクダイカクダイカクダイ
通常価格1,1886331,123708782725
通常出荷日9日目9日目9日目9日目9日目9日目
JANコード497235343906549723534390034972353439058497235343902749723534390414972353439034
トラスココード807-6722807-6723807-6721807-6725807-6720807-6726
材質1EPDMEPDMEPDMEPDMEPDMEPDM

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

水栓柱支持金具カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト
型番が確定しました