ファクトリーサプライ用品技術窓口

確定しました

  • タイプ

    ~mm
  • 出荷日

    • すべて
    • 4日以内

キングジム 保存ファイル A4-E 赤

キングジム 保存ファイル A4-E 赤 4385
通常単価(税別)
847円
税込単価
932円
通常出荷日:4日目

【商品仕様】・縦(mm)227・横(mm)65・高さ(mm)316・A4ヨコ・JANコード:49716...

詳細を確認

型番:

4385
解除
  • 単価(税別)
    -円
  • 合計(税別)
    -円
    (税込価格:-円)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-円)
数量:

4385の仕様・寸法情報

型番リスト

表示件数
型番
4385
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
847円
( 932円 )
4日目

詳細情報

基本情報

【商品仕様】
・縦(mm)227
・横(mm)65
・高さ(mm)316
・A4ヨコ
・JANコード:4971660004959
・トラスココード:129-1205
・質量:223g

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

キングジム 保存ファイル A4-E 赤の型番4385のページです。 型番4385に関する仕様情報を記載しております。
キングジム 保存ファイル A4-E 赤のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
キングジム 保存ファイル A4-E 赤
キングジム 保存ファイル A4-E 赤
キングジム 保存ケースファイル
キングジム 保存ケースファイル
キングジム 保存ファイル A4-S 青
キングジム 保存ボックス
メーカーキングジムキングジムキングジムキングジムキングジムキングジム
通常価格847円1,137円671円642円889円966円
通常出荷日4日目6日目4日目4日目4日目3日目

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

ケース・バックカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト
型番が確定しました