ファクトリーサプライ用品技術窓口

この商品と似ている商品

確定しました

カクダイ 排水フレキパイプ(洗濯機パン用)

カクダイ 排水フレキパイプ(洗濯機パン用) 4373-50X400
通常単価(税別)
4,949円
税込単価
5,444円
通常出荷日:9日目

【特長】・洗濯機用パンと排水管高さのズレ調整用・両端呼50塩ビ管接続・拡管タイプなので、排水管とホース...

詳細を確認

型番:

4373-50X400
解除
  • 単価(税別)
    -円
  • 合計(税別)
    -円
    (税込価格:-円)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-円)
数量:

4373-50X400の仕様・寸法情報

JANコード
4972353437368
トラスココード
807-6709
材質1
PVC
-
-

型番リスト

表示件数
型番
4373-50X400
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
4,949円
( 5,444円 )
9日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・洗濯機用パンと排水管高さのズレ調整用
・両端呼50塩ビ管接続
・拡管タイプなので、排水管とホース内部が完全にフラットになりゴミ詰まりの心配がありません。
・バンド付き
・品番のうしろは呼×長さA(ミリ)※洗濯機排水トラップとの接続には、短く切断した塩ビ管が必要です。
【商品仕様】
・排水フレキパイプ(洗濯機パン用)
・JANコード:4972353437368
・トラスココード:807-6709
・質量:0g
【材質/仕上】
・PVC

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

カクダイ 排水フレキパイプ(洗濯機パン用)の型番4373-50X400のページです。 型番4373-50X400に関する仕様情報を記載しております。
カクダイ 排水フレキパイプ(洗濯機パン用)のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
カクダイ 排水フレキパイプ(洗濯機パン用)
カクダイ 排水フレキパイプ(洗濯機パン用)
カクダイ 排水フレキパイプ(洗濯機パン用)
カクダイ 排水フレキパイプ(洗濯機パン用)
洗濯機用ニップル
カクダイ 洗濯機用排水ホース 20M
メーカーカクダイカクダイカクダイカクダイカクダイカクダイ
通常価格4,949円4,702円4,128円4,373円2,210円10,948円
通常出荷日9日目9日目9日目9日目9日目9日目
JANコード497235343736849723534373514972353437337497235343734449723537720184972353437108
トラスココード807-6709807-6708807-6706807-6707807-3770807-3286
材質1PVCPVCPVCPVC黄銅PVC

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

水栓柱支持金具カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト
型番が確定しました