17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ツール用品技術窓口

絞り込み条件

まずは条件を 絞り込んでください

未確定:候補が16型番あります。

呉英 ミニコアφ100 M27ネジ

呉英 ミニコアφ100 M27ネジ
  • 呉英 ミニコアφ100 M27ネジ
通常単価(税別)
13,353円~60,029円
税込単価
14,688円~66,032円
通常出荷日:8日目~9日目

【特長】・小型のコアドリル用で切れ味重視タイプです。【用途】・鉄筋コンクリートの穴あけ【商品仕様】・M...

詳細を確認
未確定:候補が16型番あります。
  • 単価(税別)
    -円
  • 合計(税別)
    -円
    (税込価格:-円)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-円)
数量:

商品情報

型番リスト

表示件数

外径

(mm)

JANコード

トラスココード

重量

(g)

最小発注数量
150
4957468043093
827-8999
2700.0
1個
70
4957468043109
827-9000
1000.0
1個
75
4957468043116
827-9001
1100.0
1個
130
4957468043130
827-9002
2200.0
1個
180
4957468043147
827-9003
3300.0
1個
210
4957468043154
827-9004
4300.0
1個
56
4957468043161
827-9005
780.0
1個
32
4957468043215
827-9007
560.0
1個
40
4957468043222
827-9008
570.0
1個
52
4957468043239
827-9009
710.0
1個
65
4957468043246
827-9010
930.0
1個
80
4957468043253
827-9011
1200.0
1個
90
4957468043260
827-9012
1400.0
1個
100
4957468043277
827-9013
1600.0
1個
106
4957468043284
827-9014
1800.0
1個
120
4957468043291
827-9015
2000.0
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
46,007円
( 50,608円 )
8日目
20,686円
( 22,755円 )
9日目
22,062円
( 24,268円 )
9日目
36,494円
( 40,143円 )
8日目
50,870円
( 55,957円 )
8日目
60,029円
( 66,032円 )
8日目
18,735円
( 20,609円 )
9日目
13,353円
( 14,688円 )
9日目
14,448円
( 15,893円 )
9日目
15,944円
( 17,538円 )
9日目
18,899円
( 20,789円 )
9日目
22,519円
( 24,771円 )
9日目
24,623円
( 27,085円 )
9日目
26,875円
( 29,563円 )
9日目
29,810円
( 32,791円 )
9日目
31,646円
( 34,811円 )
9日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・小型のコアドリル用で切れ味重視タイプです。
【用途】
・鉄筋コンクリートの穴あけ
【商品仕様】
・M27ネジのコアドリル用
・JANコード:4957468043277
・トラスココード:827-9013
・質量:1.6kg
【材質/仕上】
・工具鋼
・ダイヤ砥粒

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

呉英 ミニコアφ100 M27ネジのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
呉英 ミニコアφ100 M27ネジ
呉英 ミニコアφ27 M27ネジ
呉英 ミニコアφ160 M27ネジ
呉英 SP高速 φ210 Aロット
呉英 SP高速 φ180 Aロット
オールコアドリル L150
メーカー呉英製作所呉英製作所呉英製作所呉英製作所呉英製作所サンコーテクノ
通常価格13,353円-16,480円63,786円80,455円13,807円 -11,902円
通常出荷日8日目〜9日目6日目6日目8日目〜6日目
商品タイプコアドリルコアドリルコアドリルコアドリルコアドリルコアドリル
工具材質工具鋼工具鋼工具鋼工具鋼工具鋼超硬
砥粒ダイヤ砥粒ダイヤ砥粒ダイヤ砥粒ダイヤ砥粒ダイヤ砥粒-
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

ホールソー・コアドリル・クリンキーカッターカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ツール用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト