ファクトリーサプライ用品技術窓口

この商品と似ている商品

確定しました

  • タイプ

    ~mm
  • 出荷日

    • すべて
    • 6日以内

POSE Nポゼキッチンポケット(W型)ホワイト

POSE Nポゼキッチンポケット(W型)ホワイト 432590
通常単価(税別)
999円
税込単価
1,099円
通常出荷日:6日目

【特長】・キッチン廻り用品【用途】・キッチン廻り用品【商品仕様】・Nポゼキッチンポケット(W型)ホワイ...

詳細を確認

型番:

432590
解除
  • この商品は45個からご注文いただけます。

  • 単価(税別)
    -円
  • 合計(税別)
    -円
    (税込価格:-円)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-円)
数量:

432590の仕様・寸法情報

JANコード
4974908432590
トラスココード
868-4151
質量(g)
106.000
材質1
本体:PP、吸盤:エラストマー

型番リスト

表示件数
型番
432590
最小発注数量
45個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
999円
( 1,099円 )
6日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・キッチン廻り用品
【用途】
・キッチン廻り用品
【商品仕様】
・Nポゼキッチンポケット(W型)ホワイト
・JANコード:4974908432590
・トラスココード:868-4151
・質量:106g
【材質/仕上】
・本体:PP、吸盤:エラストマー

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

POSE Nポゼキッチンポケット(W型)ホワイトの型番432590のページです。 型番432590に関する仕様情報を記載しております。
POSE Nポゼキッチンポケット(W型)ホワイトのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
POSE Nポゼキッチンポケット(W型)ホワイト
POSE Nポゼザル(21型)ホワイト
POSE Nポゼボウル(21型)ホワイト
POSE Nポゼ片手ザル(21型)ホワイト
POSE Nポゼ水切りセットスリム(大)ホワイト
POSE NポゼF付水切りスリム(中)ホワイト
メーカーアスベルアスベルアスベルアスベルアスベルアスベル
通常価格999円685円746円746円2,653円2,874円
通常出荷日6日目6日目6日目6日目5日目6日目
JANコード497490843259049749084323924974908432293497490843219449749084328974974908432798
トラスココード868-4151868-4147868-4145868-4143868-4157868-4155
質量(g)106.00097.000126.000115.0001065.0001325.000
材質1本体:PP、吸盤:エラストマー本体:PP本体:PP本体:PP本体・カゴ・箸立て・包丁置き:PPフード・本体・カゴ・箸立て・包丁置き:PP

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

食品用容器カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト
型番が確定しました