ファクトリーサプライ用品技術窓口

この商品と似ている商品

確定しました

  • タイプ

    ~mm
  • 出荷日

    • すべて
    • 6日以内

POSE Nポゼボウル(21型)ホワイト

POSE Nポゼボウル(21型)ホワイト 432293
通常単価(税別)
746円
税込単価
821円
通常出荷日:6日目

【特長】・キッチン廻り用品【用途】・キッチン廻り用品【商品仕様】・Nポゼボウル(21型)ホワイト・JA...

詳細を確認

型番:

432293
解除
  • この商品は60個からご注文いただけます。

  • 単価(税別)
    -円
  • 合計(税別)
    -円
    (税込価格:-円)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-円)
数量:

432293の仕様・寸法情報

JANコード
4974908432293
トラスココード
868-4145
質量(g)
126.000
材質1
本体:PP

型番リスト

表示件数
型番
432293
最小発注数量
60個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
746円
( 821円 )
6日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・キッチン廻り用品
【用途】
・キッチン廻り用品
【商品仕様】
・Nポゼボウル(21型)ホワイト
・JANコード:4974908432293
・トラスココード:868-4145
・質量:126g
【材質/仕上】
・本体:PP

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

POSE Nポゼボウル(21型)ホワイトの型番432293のページです。 型番432293に関する仕様情報を記載しております。
POSE Nポゼボウル(21型)ホワイトのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
POSE Nポゼボウル(21型)ホワイト
POSE Nポゼザル(21型)ホワイト
POSE Nポゼ片手ザル(21型)ホワイト
POSE Nポゼキッチンポケット(W型)ホワイト
POSE Nポゼ水切りセットスリム(大)ホワイト
POSE NポゼF付水切りスリム(中)ホワイト
メーカーアスベルアスベルアスベルアスベルアスベルアスベル
通常価格746円685円746円999円2,653円2,874円
通常出荷日6日目6日目6日目6日目5日目6日目
JANコード497490843229349749084323924974908432194497490843259049749084328974974908432798
トラスココード868-4145868-4147868-4143868-4151868-4157868-4155
質量(g)126.00097.000115.000106.0001065.0001325.000
材質1本体:PP本体:PP本体:PP本体:PP、吸盤:エラストマー本体・カゴ・箸立て・包丁置き:PPフード・本体・カゴ・箸立て・包丁置き:PP
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

食品用容器カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト
型番が確定しました