ツール用品技術窓口

この商品と似ている商品

確定しました

  • タイプ

    ~mm
  • 出荷日

    • すべて
    • 9日以内

呉英 ミニコアφ27 M27ネジ

呉英 ミニコアφ27 M27ネジ 4320
通常単価(税別)
16,480円
税込単価
18,128円
通常出荷日:9日目

【特長】・小型のコアドリル用で切れ味重視タイプです。【用途】・鉄筋コンクリートの穴あけ【商品仕様】・M...

詳細を確認

型番:

4320
解除
  • 単価(税別)
    -円
  • 合計(税別)
    -円
    (税込価格:-円)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-円)
数量:

4320の仕様・寸法情報

商品タイプ
コアドリル
工具材質
工具鋼
JANコード
4957468043208
トラスココード
827-9006
重量(g)
530.0
砥粒
ダイヤ砥粒

型番リスト

表示件数
型番
4320
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
16,480円
( 18,128円 )
9日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・小型のコアドリル用で切れ味重視タイプです。
【用途】
・鉄筋コンクリートの穴あけ
【商品仕様】
・M27ネジのコアドリル用
・JANコード:4957468043208
・トラスココード:827-9006
・質量:0.53kg
【材質/仕上】
・工具鋼
・ダイヤ砥粒

この商品に近い類似品がありませんでした。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

呉英 ミニコアφ27 M27ネジの型番4320のページです。 型番4320に関する仕様情報を記載しております。
呉英 ミニコアφ27 M27ネジのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
呉英 ミニコアφ27 M27ネジ
呉英 ミニコアφ100 M27ネジ
呉英 ミニコアφ160 M27ネジ
呉英 SP高速 φ210 Aロット
呉英 SP高速 φ180 Aロット
オールコアドリル L150
メーカー呉英製作所呉英製作所呉英製作所呉英製作所呉英製作所サンコーテクノ
通常価格16,480円13,353円 -63,786円80,455円13,807円 -11,902円
通常出荷日9日目8日目〜6日目6日目8日目〜6日目
商品タイプコアドリルコアドリルコアドリルコアドリルコアドリルコアドリル
工具材質工具鋼工具鋼工具鋼工具鋼工具鋼超硬
JANコード4957468043208-49574680430864957468042881--
トラスココード827-9006-827-8998827-8993--
重量(g)530.0-2800.05300.0--
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

ホールソー・コアドリル・クリンキーカッターカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ツール用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト
型番が確定しました