ツール用品技術窓口

この商品と似ている商品

確定しました

  • タイプ

    ~mm
  • 出荷日

    • すべて
    • 6日以内

呉英 SP高速 φ210 Aロット

呉英 SP高速 φ210 Aロット 4288
通常単価(税別)
80,455
税込単価
88,501
通常出荷日:6日目

【特長】・鉄筋のかみ込み対策付きで、抜群の切れ味です。【用途】・鉄筋コンクリートの穴あけ【商品仕様】・...

詳細を確認

型番:

4288
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

4288の仕様・寸法情報

商品タイプ
コアドリル
工具材質
工具鋼
JANコード
4957468042881
トラスココード
827-8993
重量(g)
5300.0
砥粒
ダイヤ砥粒

型番リスト

表示件数
型番
4288
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
80,455
( 88,501 )
6日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・鉄筋のかみ込み対策付きで、抜群の切れ味です。
【用途】
・鉄筋コンクリートの穴あけ
【商品仕様】
・うす刃設計で最軽量
・Åロットネジのコアドリル用
・JANコード:4957468042881
・トラスココード:827-8993
・質量:5.3kg
【材質/仕上】
・工具鋼
・ダイヤ砥粒

この商品に近い類似品がありませんでした。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

呉英 SP高速 φ210 Aロットの型番4288のページです。 型番4288に関する仕様情報を記載しております。
呉英 SP高速 φ210 Aロットのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
呉英 SP高速 φ210 Aロット
呉英 SP高速 φ180 Aロット
呉英 ミニコアφ100 M27ネジ
呉英 ミニコアφ160 M27ネジ
呉英 ミニコアφ27 M27ネジ
10本組コバルトホールソーセット(六角軸/Co-HSS)
メーカー呉英製作所呉英製作所呉英製作所呉英製作所呉英製作所エスコ
通常価格80,45513,554 -11,595 -63,78616,48041,878
通常出荷日6日目8日目〜8日目〜6日目9日目2日目
商品タイプコアドリルコアドリルコアドリルコアドリルコアドリルホールソー
工具材質工具鋼工具鋼工具鋼工具鋼工具鋼コバルトハイス
JANコード4957468042881--49574680430864957468043208-
トラスココード827-8993--827-8998827-9006-
重量(g)5300.0--2800.0530.0-

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

ホールソー・コアドリル・クリンキーカッターカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ツール用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト
型番が確定しました