ファクトリーサプライ用品技術窓口

確定しました

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 9日以内

カクダイ 角型排水ユニット

カクダイ 角型排水ユニット 4286-200
通常単価(税別)
15,900円
税込単価
17,490円
通常出荷日:9日目

【商品仕様】・防虫・防臭(封水深50ミリ)のワントラップ付き、呼50・75VU管兼用・締金具付き・JA...

詳細を確認

型番:

4286-200
解除
  • 単価(税別)
    -円
  • 合計(税別)
    -円
    (税込価格:-円)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-円)
数量:

4286-200の仕様・寸法情報

JANコード
4972353428618
トラスココード
807-3266
質量(g)
1560
材質1
ステンレス、ABS

型番リスト

表示件数
型番
4286-200
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
15,900円
( 17,490円 )
9日目

詳細情報

基本情報

【商品仕様】
・防虫・防臭(封水深50ミリ)のワントラップ付き、呼50・75VU管兼用
・締金具付き
・JANコード:4972353428618
・トラスココード:807-3266
・質量:1.56kg
【材質/仕上】
・ステンレス、ABS

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

カクダイ 角型排水ユニットの型番4286-200のページです。 型番4286-200に関する仕様情報を記載しております。
カクダイ 角型排水ユニットのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
カクダイ 角型排水ユニット
カクダイ 角排水ユニット
カクダイ 排水アダプター
カクダイ 排水プレート
カクダイ ユニット取出し金具
カクダイ ユニット取出し金具
メーカーカクダイカクダイカクダイカクダイカクダイカクダイ
通常価格15,900円11,868円1,287円847円2,876円2,876円
通常出荷日9日目9日目9日目9日目9日目9日目
JANコード497235342861849723534217184972353025831497235394060849723536482074972353648504
トラスココード807-3266807-6555807-6942807-3150807-4674807-4677
質量(g)15601097.00060.90075.300183.500226.000
材質1ステンレス、ABSステンレスPVC、ABSBR材質 黄銅材質 黄銅

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

水栓柱支持金具カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト
型番が確定しました