ツール用品技術窓口

この商品と似ている商品

確定しました

  • タイプ

    ~mm
  • 出荷日

    • すべて
    • 6日以内

REX 銅管替エブラシ3/4

REX 銅管替エブラシ3/4 424117
通常単価(税別)
2,551円
税込単価
2,806円
通常出荷日:6日目

【特長】・高炭素鋼ワイヤを使用。・交換も簡単です。【用途】・ロウ付け作業前の、パイプ内外面の酸化被膜、...

詳細を確認

型番:

424117
解除
  • 単価(税別)
    -円
  • 合計(税別)
    -円
    (税込価格:-円)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-円)
数量:

424117の仕様・寸法情報

JANコード
4514706052080
質量(g)
20.000
トラスココード
809-4662
-
-

型番リスト

表示件数
型番
424117
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
2,551円
( 2,806円 )
6日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・高炭素鋼ワイヤを使用。
・交換も簡単です。
【用途】
・ロウ付け作業前の、パイプ内外面の酸化被膜、汚れ等の除去。
【商品仕様】
・適応パイプ径(B):給湯3/4、冷媒7/8
・REX 銅管替エブラシ3/4
・JANコード:4514706052080
・トラスココード:809-4662
・質量:20g

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

REX 銅管替エブラシ3/4の型番424117のページです。 型番424117に関する仕様情報を記載しております。
REX 銅管替エブラシ3/4のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
REX 銅管替エブラシ3/4
REX 銅管替エブラシ1/2
耐熱パッド RPAD
2.0mm/200g 銅管ソルダー
3/4"(19.05mm)/250g ソルダーリング
2.4x500mm/1.0kg 燐・銅ろう(BCUP-2)
メーカーレッキス工業レッキス工業レッキス工業エスコエスコエスコ
通常価格2,551円2,460円9,744円5,356円3,506円8,032円
通常出荷日6日目6日目9日目3日目3日目1日目
JANコード451470605208045147060520734514706054046---
質量(g)20.00010.00080---
トラスココード809-4662809-4661809-4499---

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

ロウ付用品カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ツール用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト
型番が確定しました