ファクトリーサプライ用品技術窓口

この商品と似ている商品

確定しました

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 9日以内

カクダイ 内ネジ防虫目皿

カクダイ 内ネジ防虫目皿 4231-125
通常単価(税別)
13,360
税込単価
14,696
通常出荷日:9日目

【特長】・アミは線径0.35ミリ、16メッシュ・アミはネジ止め式【商品仕様】・内ネジ防虫目皿・JANコ...

詳細を確認

型番:

4231-125
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

4231-125の仕様・寸法情報

JANコード
4972353423156
トラスココード
807-6591
材質1
黄銅、ステンレス(アミ)
-
-

型番リスト

表示件数
型番
4231-125
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
13,360
( 14,696 )
9日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・アミは線径0.35ミリ、16メッシュ
・アミはネジ止め式
【商品仕様】
・内ネジ防虫目皿
・JANコード:4972353423156
・トラスココード:807-6591
・質量:0g
【材質/仕上】
・黄銅、ステンレス(アミ)

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

カクダイ 内ネジ防虫目皿の型番4231-125のページです。 型番4231-125に関する仕様情報を記載しております。
カクダイ 内ネジ防虫目皿のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
カクダイ 内ネジ防虫目皿
カクダイ 内ネジ防虫目皿
カクダイ 内ネジ防虫目皿
カクダイ 内ネジ防虫目皿
カクダイ 内ネジ防虫目皿
カクダイ 内ネジ防虫目皿
メーカーカクダイカクダイカクダイカクダイカクダイカクダイ
通常価格13,3603,9213,3407,2365,8284,833
通常出荷日9日目9日目9日目9日目9日目9日目
JANコード497235342315649723534231184972353423101497235342314949723534231324972353423125
トラスココード807-6591807-6594807-6593807-6590807-6596807-6595
材質1黄銅、ステンレス(アミ)黄銅、ステンレス(アミ)黄銅、ステンレス(アミ)黄銅、ステンレス(アミ)黄銅、ステンレス(アミ)黄銅、ステンレス(アミ)

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

水栓柱支持金具カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト
型番が確定しました