ファクトリーサプライ用品技術窓口

この商品と似ている商品

確定しました

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 9日以内

カクダイ SU・VU兼用ワントラップ

カクダイ SU・VU兼用ワントラップ 4221-75X40
通常単価(税別)
4,739円
税込単価
5,213円
通常出荷日:9日目

【商品仕様】・呼び径75X40・カクダイ SU・VU兼用ワントラップ・JANコード:497235342...

詳細を確認

型番:

4221-75X40
解除
  • 単価(税別)
    -円
  • 合計(税別)
    -円
    (税込価格:-円)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-円)
数量:

4221-75X40の仕様・寸法情報

型番リスト

表示件数
型番
4221-75X40
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
4,739円
( 5,213円 )
9日目

詳細情報

基本情報

【商品仕様】
・呼び径75X40
・カクダイ SU・VU兼用ワントラップ
・JANコード:4972353422104
・トラスココード:807-3262
・質量:280g
【材質/仕上】
・黄銅、ステンレス

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

カクダイ SU・VU兼用ワントラップの型番4221-75X40のページです。 型番4221-75X40に関する仕様情報を記載しております。
カクダイ SU・VU兼用ワントラップのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
カクダイ SU・VU兼用ワントラップ
カクダイ VP・VU兼用ワントラップ
カクダイ 大型VP・VU兼用ワントラップ
カクダイ 角型ワントラップ
カクダイ VP・VU兼用トラップつきホッパー
カクダイ VP・VU兼用トラップつきホッパー
メーカーカクダイカクダイカクダイカクダイカクダイカクダイ
通常価格4,739円5,928円13,475円5,539円8,777円11,253円
通常出荷日9日目9日目9日目9日目9日目9日目

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

水栓柱支持金具カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト