ファクトリーサプライ用品技術窓口

この商品と似ている商品

確定しました

VP・VU兼用トラップつきホッパー 422-110-100

VP・VU兼用トラップつきホッパー 422-110-100 422-110-100
通常単価(税別)
16,946円
税込単価
18,641円
通常出荷日:9日目

【特長】・VP・VU管に接着・間接排水金具【商品仕様】・VP・VU兼用トラップつきホッパー・JANコー...

詳細を確認

型番:

422-110-100
解除
  • 単価(税別)
    -円
  • 合計(税別)
    -円
    (税込価格:-円)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-円)
数量:

422-110-100の仕様・寸法情報

JANコード
4972353033249
トラスココード
807-6560
質量(g)
995.000
材質1
黄銅、ステンレス(アミ)

型番リスト

表示件数
型番
422-110-100
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
16,946円
( 18,641円 )
9日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・VP・VU管に接着
・間接排水金具
【商品仕様】
・VP・VU兼用トラップつきホッパー
・JANコード:4972353033249
・トラスココード:807-6560
・質量:995g
【材質/仕上】
・黄銅、ステンレス(アミ)

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

VP・VU兼用トラップつきホッパー 422-110-100の型番422-110-100のページです。 型番422-110-100に関する仕様情報を記載しております。
VP・VU兼用トラップつきホッパー 422-110-100のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
VP・VU兼用トラップつきホッパー 422-110-100
VP・VU兼用トラップつきホッパー 422-110-50
カクダイ VP・VU兼用トラップつきホッパー
カクダイ VP・VU兼用トラップつきホッパー
トラップ付目皿 422-100-75
トラップ付目皿 422-100-65
メーカーカクダイカクダイカクダイカクダイカクダイカクダイ
通常価格16,946円8,108円11,253円8,777円4,602円4,271円
通常出荷日9日目9日目9日目9日目9日目9日目
JANコード497235303324949723530332564972353033270497235303326349723530081554972353008148
トラスココード807-6560807-6561807-6563807-6562807-6559807-6558
質量(g)995.000375.300634.000510.000259.300217.000
材質1黄銅、ステンレス(アミ)黄銅、ステンレス(アミ)黄銅、ステンレス(アミ)黄銅、ステンレス(アミ)黄銅黄銅

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

水栓柱支持金具カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト
型番が確定しました