ファクトリーサプライ用品技術窓口

確定しました

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 9日以内

カクダイ VU管用目皿

カクダイ VU管用目皿 4214-100
通常単価(税別)
4,833
税込単価
5,316
通常出荷日:9日目

【商品仕様】・VU管に接着できます。(呼125、150を除く)・巣はカギ止め式・JANコード:4972...

詳細を確認

型番:

4214-100
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

4214-100の仕様・寸法情報

JANコード
4972353421459
トラスココード
807-3254
質量(g)
193.500
材質1
黄銅

型番リスト

表示件数
型番
4214-100
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
4,833
( 5,316 )
9日目

詳細情報

基本情報

【商品仕様】
・VU管に接着できます。(呼125、150を除く)
・巣はカギ止め式
・JANコード:4972353421459
・トラスココード:807-3254
【材質/仕上】
・黄銅

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

カクダイ VU管用目皿の型番4214-100のページです。 型番4214-100に関する仕様情報を記載しております。
カクダイ VU管用目皿のレビュー
この商品のレビューはありません

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

水栓柱支持金具カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト
型番が確定しました