ファクトリーサプライ用品技術窓口

RSPRO強力バスクリーナー 4L×3本入り 414638
  • RSPRO強力バスクリーナー 4L×3本入り

RSPRO強力バスクリーナー 4L×3本入り【3個入り】

通常単価(税別)
4,924円
税込単価
5,416円
通常出荷日:4日目

【特長】・1本価格、3本単位の発注です。・蓄積した頑固な水アカや石鹸カスを分解する強力タイプ。生分解性...

詳細を確認

    ご注意

    • 用途以外の使用はしないで下さい。
    • 他のワックス類や洗剤類などとの混合や混合使用は絶対に行わないでください。性能の低下などを起こす恐れがあります。
    • 廃棄する場合は、内容を明確にした上、産業廃棄物処理業者に委託してください。
    • 凍結する恐れのある場所や40℃以上の高温になるところには保管しないでください。(保管期限:未開封の状態で製造日より2年・製造日は正面下部に記載してあります。)

    型番:

    414638
    解除
    • この商品は3パックからご注文いただけます。

    • 単価(税別)
      -円
    • 合計(税別)
      -円
      (税込価格:-円)
    • 出荷日
      -
      (参考出荷日:-円)
    数量:
    パック (3個入り)

    414638の仕様・寸法情報

    絞り込み条件

    • タイプ

    • 出荷日

      • すべて
      • 4日以内

    型番リスト

    表示件数
    型番
    414638
    最小発注数量
    3パック

    3個入り

    通常単価(税別) (税込単価)
    通常出荷日
    4,924円
    ( 5,416円 )
    4日目

    詳細情報

    基本情報

    【特長】
    ・1本価格、3本単位の発注です。
    ・蓄積した頑固な水アカや石鹸カスを分解する強力タイプ。生分解性に優れ、洗浄と同時に除菌効果。
    ・※環境にやさしいオリジナルエコボトル採用。
    ・浴室・洗面台の水アカや石鹸カスを強力に分解
    【用途】
    ・浴室・浴槽内の洗浄、タイル、ホーロー、ステンレス製浴槽、壁、洗面器などに。
    ・洗面台の洗浄に。(大理石、木製の浴槽、鏡、ガラスには使用できません。)
    【材質】
    ・主成分:水、非イオン系界面活性剤、金属封鎖剤

    ご注意

    • 用途以外の使用はしないで下さい。
    • 他のワックス類や洗剤類などとの混合や混合使用は絶対に行わないでください。性能の低下などを起こす恐れがあります。
    • 廃棄する場合は、内容を明確にした上、産業廃棄物処理業者に委託してください。
    • 凍結する恐れのある場所や40℃以上の高温になるところには保管しないでください。(保管期限:未開封の状態で製造日より2年・製造日は正面下部に記載してあります。)

    商品担当おすすめ

    • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

    RSPRO強力バスクリーナー 4L×3本入りの型番414638のページです。 型番414638に関する仕様情報を記載しております。
    RSPRO強力バスクリーナー 4L×3本入りのレビュー
    この商品のレビューはありません

    この商品を見た人は、こんな商品も見ています

    今見ている商品
    RSPRO強力バスクリーナー 4L×3本入り
    リンレイ ハイテクフローリングコート4L (3本入)
    リンレイ ハイテクフローリングコート つや消し40 4L (3本入)
    リンレイ ハイテクフローリングコート つや消し20 4L (3本入)
    シーバイエス 洗浄剤 手肌にやさしいバスクリーナー 18L
    ユシロ 強力はく離剤 パワーリガード
    メーカーリンレイリンレイリンレイリンレイディバーシーユシロ化学
    通常価格4,924円6,689円9,305円9,305円11,690円23,328円
    通常出荷日4日目4日目2日目4日目5日目1日目

    最近見た商品

    通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

    床用洗剤・ワックスカテゴリの売れ筋ランキング

    通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

    技術サポート窓口

    ファクトリーサプライ用品技術窓口

    商品の仕様・技術のお問い合わせ

    Webお問い合わせフォーム

    営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

    ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

    見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

    比較リスト
    型番が確定しました