ファクトリーサプライ用品技術窓口

確定しました

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 9日以内

ゴム栓つきウラネジ風呂栓 4121-30

ゴム栓つきウラネジ風呂栓 4121-30 4121-30
通常単価(税別)
4,252円
税込単価
4,677円
通常出荷日:9日目

【商品仕様】・ゴム栓付き・カクダイ ゴム栓つきウラネジ風呂栓・JANコード:4972353412174...

詳細を確認

型番:

4121-30
解除
  • 単価(税別)
    -円
  • 合計(税別)
    -円
    (税込価格:-円)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-円)
数量:

4121-30の仕様・寸法情報

JANコード
4972353412174
トラスココード
807-3249
質量(g)
174.000
材質1
黄銅、NR

型番リスト

表示件数
型番
4121-30
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
4,252円
( 4,677円 )
9日目

詳細情報

基本情報

【商品仕様】
・ゴム栓付き
・カクダイ ゴム栓つきウラネジ風呂栓
・JANコード:4972353412174
・トラスココード:807-3249
・質量:174.0g
【材質/仕上】
・黄銅、NR

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

ゴム栓つきウラネジ風呂栓 4121-30の型番4121-30のページです。 型番4121-30に関する仕様情報を記載しております。
ゴム栓つきウラネジ風呂栓 4121-30のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
ゴム栓つきウラネジ風呂栓 4121-30
ゴム栓つきウラネジ風呂栓 4121-25
ゴム栓つきウラネジ風呂栓 4121-40
ゴム栓つきウラネジ風呂栓 黄銅製
カクダイ ゴム栓つき風呂栓
カクダイ ゴム栓つき風呂栓
メーカーカクダイカクダイカクダイカクダイカクダイカクダイ
通常価格4,252円3,921円4,060円6,159円7,319円9,309円
通常出荷日9日目9日目9日目9日目9日目9日目
JANコード497235341217449723534121364972353412181497235341219849723534120824972353412099
トラスココード807-3249807-3248807-3250807-3251807-6432807-6433
質量(g)174.000138.000257.000374.000267.300357.300
材質1黄銅、NR黄銅、NR黄銅、NR黄銅、NR黄銅、NR黄銅、NR
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

水栓柱支持金具カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト
型番が確定しました