ファクトリーサプライ用品技術窓口

この商品と似ている商品

確定しました

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 9日以内

カクダイ ゴム栓つき風呂栓

カクダイ ゴム栓つき風呂栓 4120-65
通常単価(税別)
7,695円
税込単価
8,465円
通常出荷日:9日目

【特長】・VP・VU管兼用・ゴム栓付き【商品仕様】・ゴム栓つき風呂栓・JANコード:497235341...

詳細を確認

型番:

4120-65
解除
  • 単価(税別)
    -円
  • 合計(税別)
    -円
    (税込価格:-円)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-円)
数量:

4120-65の仕様・寸法情報

JANコード
4972353412082
トラスココード
807-6432
質量(g)
267.300
材質1
黄銅、NR

型番リスト

表示件数
型番
4120-65
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
7,695円
( 8,465円 )
9日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・VP・VU管兼用
・ゴム栓付き
【商品仕様】
・ゴム栓つき風呂栓
・JANコード:4972353412082
・トラスココード:807-6432
・質量:267.3g
【材質/仕上】
・黄銅、NR

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

カクダイ ゴム栓つき風呂栓の型番4120-65のページです。 型番4120-65に関する仕様情報を記載しております。
カクダイ ゴム栓つき風呂栓のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
カクダイ ゴム栓つき風呂栓
カクダイ ゴム栓つき風呂栓
カクダイ ゴム栓つき風呂栓
カクダイ ゴム栓つき風呂栓
ゴム栓つきウラネジ風呂栓 黄銅製
ゴム栓つきウラネジ風呂栓 4121-25
メーカーカクダイカクダイカクダイカクダイカクダイカクダイ
通常価格7,695円4,620円9,766円3,719円6,445円4,128円
通常出荷日9日目9日目9日目9日目9日目9日目
JANコード497235341208249723534120754972353412099497235341206849723534121984972353412136
トラスココード807-6432807-3247807-6433807-6431807-3251807-3248
質量(g)267.300225.000357.300114.800374.000138.000
材質1黄銅、NR黄銅、NR黄銅、NR黄銅、NR黄銅、NR黄銅、NR
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

水栓柱支持金具カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト
型番が確定しました