ファクトリーサプライ用品技術窓口

確定しました

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 9日以内

カクダイ ゴム栓つき風呂栓

カクダイ ゴム栓つき風呂栓 4120-50
通常単価(税別)
4,418
税込単価
4,860
通常出荷日:9日目

【商品仕様】・VP・VU管兼用・ゴム栓付き・JANコード:4972353412075・トラスココード:...

詳細を確認

型番:

4120-50
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

4120-50の仕様・寸法情報

JANコード
4972353412075
トラスココード
807-3247
質量(g)
225.000
材質1
黄銅、NR

型番リスト

表示件数
型番
4120-50
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
4,418
( 4,860 )
9日目

詳細情報

基本情報

【商品仕様】
・VP・VU管兼用
・ゴム栓付き
・JANコード:4972353412075
・トラスココード:807-3247
・質量:225.0g
【材質/仕上】
・黄銅、NR

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

カクダイ ゴム栓つき風呂栓の型番4120-50のページです。 型番4120-50に関する仕様情報を記載しております。
カクダイ ゴム栓つき風呂栓のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
カクダイ ゴム栓つき風呂栓
カクダイ ゴム栓つき風呂栓
カクダイ ゴム栓つき風呂栓
カクダイ ゴム栓つき風呂栓
ゴム栓つきウラネジ風呂栓 黄銅製
ゴム栓つきウラネジ風呂栓 4121-25
メーカーカクダイカクダイカクダイカクダイカクダイカクダイ
通常価格4,4183,5069,3097,3196,1593,921
通常出荷日9日目9日目9日目9日目9日目9日目
JANコード497235341207549723534120684972353412099497235341208249723534121984972353412136
トラスココード807-3247807-6431807-6433807-6432807-3251807-3248
質量(g)225.000114.800357.300267.300374.000138.000
材質1黄銅、NR黄銅、NR黄銅、NR黄銅、NR黄銅、NR黄銅、NR

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

水栓柱支持金具カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト
型番が確定しました