ファクトリーサプライ用品技術窓口

この商品と似ている商品

確定しました

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 9日以内

カクダイ 洗浄便座用ザルボ 86

カクダイ 洗浄便座用ザルボ 86 407-80-200
通常単価(税別)
9,199円
税込単価
10,119円
通常出荷日:9日目

【特長】・フラッシュバルブ用洋式便器に洗浄便座を取付ける際のつぎ足し継手・TOTO用・品番のうしろはB...

詳細を確認

型番:

407-80-200
解除
  • 単価(税別)
    -円
  • 合計(税別)
    -円
    (税込価格:-円)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-円)
数量:

407-80-200の仕様・寸法情報

JANコード
4972353407811
トラスココード
807-6249
材質1
黄銅
-
-

型番リスト

表示件数
型番
407-80-200
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
9,199円
( 10,119円 )
9日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・フラッシュバルブ用洋式便器に洗浄便座を取付ける際のつぎ足し継手
・TOTO用
・品番のうしろはB(ミリ)、( )内はA(ミリ)
【商品仕様】
・洗浄便座用ザルボ86
・JANコード:4972353407811
・トラスココード:807-6249
・質量:0g
【材質/仕上】
・黄銅

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

カクダイ 洗浄便座用ザルボ 86の型番407-80-200のページです。 型番407-80-200に関する仕様情報を記載しております。
カクダイ 洗浄便座用ザルボ 86のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
カクダイ 洗浄便座用ザルボ 86
カクダイ 洗浄便座用ザルボ 41
カクダイ 分水上部(洗浄便座用)
カクダイ 洗浄管
カクダイ 洗浄管
カクダイ 砲金ザルボ
メーカーカクダイカクダイカクダイカクダイカクダイカクダイ
通常価格9,199円7,695円6,975円8,609円10,078円1,481円
通常出荷日9日目9日目9日目9日目9日目9日目
JANコード497235340781149723534078044972353918706497235302593049723530259474972353611485
トラスココード807-6249807-6248807-3453807-6736807-6737807-4333
材質1黄銅黄銅黄銅黄銅黄銅材質 青銅

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

水栓柱支持金具カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト
型番が確定しました