ファクトリーサプライ用品技術窓口

この商品と似ている商品

  • 横水栓(カップリング付)

    カクダイ

    横水栓(カップリング付)

    -

    通常価格(税別):4,296円~

    通常出荷日:1日目

  • ボールバルブ(水道用・両口タイプ)

    カクダイ

    ボールバルブ(水道用・両口タイプ)

    -

    通常価格(税別):2,446円~

    通常出荷日:1日目

  • 給水栓上部 PR10A

    三栄水栓製作所

    給水栓上部 PR10A

    給水栓上部 PR10A

    三栄水栓製作所

    給水栓上部 PR10A

    -

    通常価格(税別):2,460円~

    通常出荷日:2日目

  • 給水栓上部 湯、水用カラーリング付き

    三栄水栓製作所

    給水栓上部 湯、水用カラーリング付き

    -

    通常価格(税別):1,576円~

    通常出荷日:6日目

  • 水栓差込口

    三栄水栓製作所

    水栓差込口

    水栓差込口

    三栄水栓製作所

    水栓差込口

    -

    通常価格(税別):1,153円~

    通常出荷日:6日目

  • ユーロス自在水栓

    タブチ

    ユーロス自在水栓

    -

    通常価格(税別):3,709円~

    通常出荷日:1日目

  • ステンレス リングキャッチ

    水本機械製作所

    ステンレス リングキャッチ

    4.7

    通常価格(税別):676円~

    通常出荷日:1日目 ~

  • 鉄 JIS規格シャックル(BC型)

    フジワラ

    鉄 JIS規格シャックル(BC型)

    4.0

    通常価格(税別):1,350円~

    通常出荷日:5日目 ~

  • ベンリー直パイプ

    三栄水栓製作所

    ベンリー直パイプ

    ベンリー直パイプ

    三栄水栓製作所

    ベンリー直パイプ

    -

    通常価格(税別):4,491円~

    通常出荷日:2日目

  • 両口スパナ KTC(京都機械工具)

    KTC(京都機械工具)

    両口スパナ KTC(京都機械工具)

    両口スパナ KTC(京都機械工具)

    KTC(京都機械工具)

    両口スパナ KTC(京都機械工具)

    4.7

    通常価格(税別):883円~

    通常出荷日:在庫品1日目

確定しました

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 9日以内

カクダイ 洗浄便座用ザルボ 41

カクダイ 洗浄便座用ザルボ 41 407-80-155
通常単価(税別)
7,319
税込単価
8,051
通常出荷日:9日目

【特長】・フラッシュバルブ用洋式便器に洗浄便座を取付ける際のつぎ足し継手・TOTO用・品番のうしろはB...

詳細を確認

型番:

407-80-155
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

407-80-155の仕様・寸法情報

JANコード
4972353407804
トラスココード
807-6248
質量(g)
184.000
材質1
黄銅

型番リスト

表示件数
型番
407-80-155
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
7,319
( 8,051 )
9日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・フラッシュバルブ用洋式便器に洗浄便座を取付ける際のつぎ足し継手
・TOTO用
・品番のうしろはB(ミリ)、( )内はA(ミリ)
【商品仕様】
・洗浄便座用ザルボ41
・JANコード:4972353407804
・トラスココード:807-6248
・質量:184.0g
【材質/仕上】
・黄銅

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

カクダイ 洗浄便座用ザルボ 41の型番407-80-155のページです。 型番407-80-155に関する仕様情報を記載しております。
カクダイ 洗浄便座用ザルボ 41のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
カクダイ 洗浄便座用ザルボ 41
カクダイ 分水上部(洗浄便座用)
カクダイ 洗浄管
カクダイ ゴム栓 41×37×40
カクダイ 砲金ザルボ
カクダイ 砲金ザルボ
メーカーカクダイカクダイカクダイカクダイカクダイカクダイ
通常価格7,3196,4087,4858401,4862,297
通常出荷日9日目9日目9日目9日目9日目9日目
JANコード497235340780449723539187064972353025930497235398065949723536112324972353611270
トラスココード807-6248807-3453807-6736807-3610807-4335807-4341
質量(g)184.000269.4000.00077.200111.000116.000
材質1黄銅黄銅黄銅NBR材質 青銅材質 青銅

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

水栓柱支持金具カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト
型番が確定しました