17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ツール用品技術窓口

この商品と似ている商品

確定しました

  • タイプ

    ~mm
  • 出荷日

    • すべて
    • 6日以内

溶接用牛床革溶接棒入レ

溶接用牛床革溶接棒入レ 405
  • 溶接用牛床革溶接棒入レ
通常単価(税別)
1,347円
税込単価
1,482円
通常出荷日:6日目

【特長】・高品質の牛床革を使用しています。・幅11cmのベルト通しで、腰部に安定します。・耐久性に優れ...

詳細を確認

型番:

405
解除
  • この商品は10個からご注文いただけます。

  • 単価(税別)
    -円
  • 合計(税別)
    -円
    (税込価格:-円)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-円)
数量:

405の仕様・寸法情報

材質
牛床革
トラスココード
816-5993
サイズ
フリー
質量(g)
100.000

型番リスト

表示件数
型番
405
最小発注数量
10個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
1,347円
( 1,482円 )
6日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・高品質の牛床革を使用しています。
・幅11cmのベルト通しで、腰部に安定します。
・耐久性に優れています。
【用途】
・溶接棒入れ

商品情報

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

溶接用牛床革溶接棒入レの型番405のページです。 型番405に関する仕様情報を記載しております。
溶接用牛床革溶接棒入レのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
溶接用牛床革溶接棒入レ
溶接用牛床革腕カバー
溶接用牛床革足カバー
溶接用牛床革胸前掛
溶接用手袋“122AP”
溶接用手袋“120AP”
メーカーシモンシモンシモンシモンシモンシモン
通常価格1,347円4,217円3,111円4,342円2,216円2,841円
通常出荷日6日目2日目6日目10日目1日目1日目
材質牛床革牛床革牛床革牛床革牛床革牛床革
トラスココード816-5993816-5991816-5992816-5984819-2983819-2982
サイズフリーフリーフリーフリーフリーフリー
質量(g)100.000360.000300.000560.000210.000260.000

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

溶接用保護具カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ツール用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト
型番が確定しました