17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

ミヅシマ ニューエルバーマット ブルー 枠付フリーサイズ 4021400

ミヅシマ ニューエルバーマット ブルー 枠付フリーサイズ

ご注意

  • 間口×奥行(mm)/注文時、明記お願いします 

型番:

4021400
解除
  • 単価(税別)
    -円
  • 合計(税別)
    -円
    (税込価格:-円)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-円)
数量:

4021400の仕様・寸法情報

商品タイプ
玄関マット
形状
シートタイプ
JANコード
4964079008014
トラスココード
802-1084
質量(g)
4000
材質1
エチレン酢酸ビニール

絞り込み条件

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 4日以内

型番リスト

表示件数
型番
4021400
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
16,160円
( 17,776円 )
4日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・シャープな葉先でゴミを取り除く事が可能です
・水はけがよいスノコ形状で優れたメンテナンス性をもったマットです
【用途】
・玄関や通路等、多目的に使用が可能な樹脂製マットです
【商品仕様】
・価格は最大サイズ平米計算
・質量:(kg)4
・ミヅシマ ニューエルバーマット ブルー 枠付フリーサイズ
・JANコード:4964079008014
・トラスココード:802-1084
・質量:4kg
【材質/仕上】
・エチレン酢酸ビニール

ご注意

  • 間口×奥行(mm)/注文時、明記お願いします 

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

ミヅシマ ニューエルバーマット ブルー 枠付フリーサイズの型番4021400のページです。 型番4021400に関する仕様情報を記載しております。
ミヅシマ ニューエルバーマット ブルー 枠付フリーサイズのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
ミヅシマ ニューエルバーマット ブルー 枠付フリーサイズ
ミヅシマ エルバーマット 縁付別注平米 グリーン
ミヅシマ サポートマット グレー 150×150mm
ミヅシマ サポートマット グリーン 150×150mm
ミヅシマ ステンレスラインマット(スリップ防止加工) NS1510 平米計算
メンテナンスフック
メーカーミヅシマ工業ミヅシマ工業ミヅシマ工業ミヅシマ工業ミヅシマ工業ミヅシマ工業
通常価格16,160円18,771円823円823円119,169円1,736円
通常出荷日4日目4日目4日目4日目7日目6日目
商品タイプ玄関マット-玄関マット玄関マットノンスリップマット-
形状シートタイプ-シートタイプシートタイプシートタイプ-
JANコード496407900801449640790074514964079026476496407902646949640790055874964079032613
トラスココード802-1084802-0089802-1094802-1093802-1054175-6200
質量(g)4000450010510516000.054
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

屋外用マットカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト
型番が確定しました