ツール用品技術窓口

この商品と似ている商品

確定しました

  • タイプ

    ~mm
  • 出荷日

    • すべて
    • 2日以内

たくみ 石筆 ブリスターパック 2分角【6個入り】

たくみ 石筆 ブリスターパック 2分角 402
通常単価(税別)
744円
税込単価
818円
通常出荷日:2日目

【特長】・鉄材へのマーキングに最適です。【用途】・溶接、建築マーキング【商品仕様】・石筆サイズ(mm)...

詳細を確認

型番:

402
解除
  • 単価(税別)
    -円
  • 合計(税別)
    -円
    (税込価格:-円)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-円)
数量:
パック (6個入り)

402の仕様・寸法情報

トラスココード
851-3328
-
-

型番リスト

表示件数
型番
402
最小発注数量
1パック

6個入り

通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
744円
( 818円 )
2日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・鉄材へのマーキングに最適です。
【用途】
・溶接、建築マーキング
【商品仕様】
・石筆サイズ(mm):6.4X6.4X80
・6本入
・JANコード:4960587075432
・単品単位数量:6本
・質量:54g
【材質/仕上】
・ろう石

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

たくみ 石筆 ブリスターパック 2分角の型番402のページです。 型番402に関する仕様情報を記載しております。
たくみ 石筆 ブリスターパック 2分角のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
たくみ 石筆 ブリスターパック 2分角
たくみ 石筆 ブリスターパック 平
たくみ 石筆 ブリスターパック 両切
たくみ ペイントマーカー 黄
たくみ ペイントマーカー 黒
たくみ ペイントマーカー 白
メーカーたくみたくみたくみたくみたくみたくみ
通常価格744円744円744円638円638円638円
通常出荷日2日目2日目2日目4日目4日目4日目
トラスココード851-3328851-3326851-3324851-1477851-1474851-1476

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

工業用マーカーカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ツール用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト
型番が確定しました