17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

azuma SQA43 乳酸ウェットシートバス・脱衣所用 (10枚入) 401114900
  • azuma SQA43 乳酸ウェットシートバス・脱衣所用 (10枚入)

azuma SQA43 乳酸ウェットシートバス・脱衣所用 (10枚入)【10個入り】

通常単価(税別)
563円
税込単価
619円
通常出荷日:5日目

【特長】・安心成分でカビを落とす。【用途】・汚れ落とし用【商品仕様】・約30×20cm※10枚入・az...

詳細を確認
  • JANコード
    4970190382148
  • トラスココード
    136-5554
  • 質量(g)
    12.000
  • 材質1
    レーヨン・ポリエステル 薬液成分:発酵乳酸・界面活性剤・溶剤・キレート剤・香料

型番:

401114900
解除
  • 単価(税別)
    -円
  • 合計(税別)
    -円
    (税込価格:-円)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-円)
数量:
パック (10個入り)

401114900の仕様・寸法情報

JANコード
4970190382148
トラスココード
136-5554
質量(g)
12.000
材質1
レーヨン・ポリエステル 薬液成分:発酵乳酸・界面活性剤・溶剤・キレート剤・香料

絞り込み条件

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 5日以内

型番リスト

表示件数
型番
401114900
最小発注数量
1パック

10個入り

通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
563円
( 619円 )
5日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・安心成分でカビを落とす。
【用途】
・汚れ落とし用
【商品仕様】
・約30×20cm※10枚入
・azuma SQA43 乳酸ウェットシートバス・脱衣所用 (10枚入)
・JANコード:4970190382148
・質量:12g
【材質/仕上】
・レーヨン・ポリエステル 薬液成分:発酵乳酸・界面活性剤・溶剤・キレート剤・香料

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

azuma SQA43 乳酸ウェットシートバス・脱衣所用 (10枚入)の型番401114900のページです。 型番401114900に関する仕様情報を記載しております。
azuma SQA43 乳酸ウェットシートバス・脱衣所用 (10枚入)のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
azuma SQA43 乳酸ウェットシートバス・脱衣所用 (10枚入)
azuma 畳拭きウェットシート SQ065 (10枚入)
窓あっ!キレイ(10枚入)
azuma ガラス拭きウェットシート20P AZ791 (20枚入)
橋本 ウエットワイパー用ふた φ180×10mm (4個入)
スコッチ・ブライト(TM)フロア用ウェットシート
メーカーアズマ工業アズマ工業ソフト99コーポレーションアズマ工業橋本クロススリーエムジャパン
通常価格563円563円581円635円1,699円968円
通常出荷日5日目2日目1日目1日目3日目4日目
JANコード4970190382148-----
トラスココード136-5554-----
質量(g)12.000-----
材質1レーヨン・ポリエステル 薬液成分:発酵乳酸・界面活性剤・溶剤・キレート剤・香料-----
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

ウェットワイパーカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト
型番が確定しました