ファクトリーサプライ用品技術窓口

確定しました

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 9日以内

カクダイ VP・VU兼用ステンレス目皿(接着式)

カクダイ VP・VU兼用ステンレス目皿(接着式) 400-209-75
通常単価(税別)
8,314
税込単価
9,145
通常出荷日:9日目

【特長】・VP・VU管に接着・巣はネジ止め式・ヘアライン仕上げ【商品仕様】・VP・VU兼用ステンレス目...

詳細を確認

型番:

400-209-75
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

400-209-75の仕様・寸法情報

JANコード
4972353400300
トラスココード
807-6214
質量(g)
236.400
材質1
ステンレス

型番リスト

表示件数
型番
400-209-75
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
8,314
( 9,145 )
9日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・VP・VU管に接着
・巣はネジ止め式
・ヘアライン仕上げ
【商品仕様】
・VP・VU兼用ステンレス目皿(接着式)
・JANコード:4972353400300
・トラスココード:807-6214
・質量:236.4g
【材質/仕上】
・ステンレス

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

カクダイ VP・VU兼用ステンレス目皿(接着式)の型番400-209-75のページです。 型番400-209-75に関する仕様情報を記載しております。
カクダイ VP・VU兼用ステンレス目皿(接着式)のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
カクダイ VP・VU兼用ステンレス目皿(接着式)
カクダイ VP・VU兼用ステンレス目皿(接着式)
カクダイ VP・VU兼用ステンレス目皿(接着式)
カクダイ VP・VU兼用ステンレス目皿(接着式)
カクダイ VP・VU兼用ステンレス防虫目皿(接着式)
カクダイ VP・VU兼用ステンレス防虫目皿(接着式)
メーカーカクダイカクダイカクダイカクダイカクダイカクダイ
通常価格8,31411,2047,2366,0769,1436,657
通常出荷日9日目9日目9日目9日目9日目9日目
JANコード497235340030049723534003174972353400294497235340028749723534247264972353424719
トラスココード807-6214807-6208807-6213807-6212807-6641807-6640
質量(g)236.400340.000186.600132.400128.00097.000
材質1ステンレスステンレスステンレスステンレスステンレスステンレス

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

水栓柱支持金具カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト
型番が確定しました