17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

シーバイエス 樹脂ワックス ジムエース 18L 3617

シーバイエス 樹脂ワックス ジムエース 18L

  • 商品タイプ
    樹脂ワックス
  • 用途
    床・壁用
  • JANコード
    4536735036176
  • トラスココード
    135-4912
  • 材質1
    合成樹脂、水
  • 容量(L)
    18
  • 質量 (kg)
    19

型番:

3617
解除
  • 単価(税別)
    -円
  • 合計(税別)
    -円
    (税込価格:-円)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-円)
数量:

閲覧中の商品と併せてご検討ください

-閉じる

3617の仕様・寸法情報

商品タイプ
樹脂ワックス
用途
床・壁用
JANコード
4536735036176
トラスココード
135-4912
材質1
合成樹脂、水
容量(L)
18
質量(kg)
19
-
-

絞り込み条件

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 6日以内

型番リスト

表示件数
型番
3617
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
22,766円
( 25,043円 )
6日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・ウレタン樹脂などでシールされた木床用の樹脂仕上剤です。
・滑りにくく、耐久性が高いので体育館床に最適です。
【用途】
・シールされた木床の保護、美観維持
【材質】
・主成分:合成樹脂、水

この商品に近い類似品がありませんでした。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

シーバイエス 樹脂ワックス ジムエース 18Lの型番3617のページです。 型番3617に関する仕様情報を記載しております。
シーバイエス 樹脂ワックス ジムエース 18Lのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
シーバイエス 樹脂ワックス ジムエース 18L
シーバイエス 樹脂ワックス スピードウェイ 18L
シーバイエス 樹脂ワックス ニュースターダム 18L
シーバイエス 樹脂ワックス シールド 18L
シーバイエス 樹脂ワックス グランプリ 18L
シーバイエス 樹脂ワックス ステイタスEX 18L
メーカーディバーシーディバーシーディバーシーディバーシーディバーシーディバーシー
通常価格22,766円20,604円18,059円20,893円24,907円35,066円
通常出荷日6日目11日目6日目6日目5日目6日目
商品タイプ樹脂ワックス樹脂ワックス樹脂ワックス樹脂ワックス樹脂ワックス樹脂ワックス
用途床・壁用床・壁用床・壁用床・壁用床・壁用床・壁用
JANコード453673503617645367351759054536735035674453673517078845367350359714536735035179
トラスココード135-4912135-4931135-4974135-4934135-4963135-4910
材質1合成樹脂、水主成分:合成樹脂、水(主成分)合成樹脂/水合成樹脂、水合成樹脂、水合成樹脂、透明性無機フィラー、水

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

床用洗剤・ワックスカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト
型番が確定しました