17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

この商品と似ている商品

絞り込み条件

まずは条件を 絞り込んでください

未確定:候補が4型番あります。

フードボックス

フードボックス
通常単価(税別)
2,833円~6,921円
税込単価
3,116円~7,613円
通常出荷日:1日目

【特長】・耐久性・耐薬品性に優れたボックスです。・食品の衛生保管に最適です。・自動洗浄機、フリーザーに...

詳細を確認
  • 電子レンジは対応不可です。
  • 単価(税別)
    -円
  • 合計(税別)
    -円
    (税込価格:-円)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-円)
数量:

型番リスト

表示件数

JANコード

トラスココード

質量(g)

最小発注数量
0086876022827
778-5291
1400.0
1個
0086876022896
778-5313
1800
1個
0086876022971
778-5321
1000
1個
0086876023220
778-5381
3200
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
3,118円
( 3,430円 )
1日目
4,359円
( 4,795円 )
1日目
2,833円
( 3,116円 )
1日目
6,921円
( 7,613円 )
1日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・耐久性・耐薬品性に優れたボックスです。
・食品の衛生保管に最適です。
・自動洗浄機、フリーザーにも安心して使用できます。
・FDA(米国食品医薬品局)指定素材を使用しています。
・HACCP適合品です。
【用途】
・食材密閉保管。
・衛生管理。

ご注意

  • 電子レンジは対応不可です。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

フードボックス のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
フードボックス
フードボックス用フタ
フードボックス (高耐久タイプ)
フードボックス (高耐久タイプ) 用フタ
フードパンカバー (ホットパン用) フードパン (ホットパン) 用フタ
イングリディエントビン 卓上タイプ
メーカーエレクターエレクターエレクターエレクターエレクターエレクター
通常価格2,833円-2,160円2,904円 -2,494円1,215円8,202円 -
通常出荷日1日目1日目1日目〜1日目4日目1日目〜
材質1ポリエチレン(PE)ポリエチレン(PE)ポリカーボネイトポリカーボネイトポリエーテルイミド本体:ポリプロピレン(PP)
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

食品用容器カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト