ファクトリーサプライ用品技術窓口
アズワン
シール容器 角型 本体透明スチロール Kシリーズ
通常価格(税別):318円~
通常出荷日:1日目 ~
エスコ
広口ポリエチレン製容器(中栓付き) 10L/20L【1~4個入り】
通常価格(税別):4,690円~
通常出荷日:1日目 ~
ダイライト
薬品・食品用タンク 開放円筒型タンク N型
ダイライト
通常価格(税別):10,648円~
通常出荷日:4日目 ~
川上産業
気泡緩衝材 プチプチ(R)【1~4個入り】
通常価格(税別):3,468円~
通常出荷日:10日目 ~
エスコ
100/200/300ml スプレー容器(キャップ付)
通常価格(税別):320円~
通常出荷日:1日目
トラスコ中山
広口扁平缶 355
トラスコ中山
通常価格(税別):4,199円~
通常出荷日:1日目
エスコ
角型広口ポリ容器(10個)【10個入り】
通常価格(税別):1,494円~
通常出荷日:1日目 ~
エスコ
洗浄ざる(ステンレス製)
エスコ
通常価格(税別):1,200円~
通常出荷日:1日目
エスコ
20L ポリ灯油缶(赤)【1~4個入り】
通常価格(税別):2,730円~
通常出荷日:1日目
HEIKO
ポリエチレン袋 0.03mm 301~320【1~100個入り】
通常価格(税別):289円~
通常出荷日:在庫品1日目

【特長】・耐久性・耐薬品性に優れたボックスです。・食品の衛生保管に最適です。・自動洗浄機、フリーザーに...
詳細を確認通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます
通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

蝶プラ工業
保存容器タイト ボックス
0通常価格(税別):1,634円~

トラスコ中山
ステンレス深型組バット ミニ号・0号・S号・1号~16号
4.8通常価格(税別):859円~

フルプラ
ダイヤスプレー エクセレント
4.9通常価格(税別):2,005円~

フルプラ
ジェットオイラー
4.9通常価格(税別):99円~

水本機械製作所
ステンレス 洗浄カゴ(丸型)
5通常価格(税別):4,334円~

トラスコ中山
トラスコ中山 ステンレスKバット
5通常価格(税別):799円~

フルプラ
ジェットオイラー スーパー型
4.8通常価格(税別):584円

古河薬品工業
オイルジョッキ(ロングノズル)
4.5通常価格(税別):1,139円~

トラスコ中山
ステンレス深型角バット T-QBシリーズ 保存,運搬用
4.4通常価格(税別):1,154円~
MISUMI(ミスミ) | 総合Webカタログ