ファクトリーサプライ用品技術窓口

確定しました

  • タイプ

    ~mm
  • 出荷日

    • すべて
    • 1日以内

フードボックス用フタ

フードボックス用フタ 351001
通常単価(税別)
2,331
税込単価
2,564
通常出荷日:1日目

【特長】・耐久性・耐薬品性に優れたボックスです。・密閉度が高く、食品の衛生保管に最適です。【用途】・食...

詳細を確認
  • 電子レンジは対応不可です。

型番:

351001
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

351001の仕様・寸法情報

JANコード
0086876023046
トラスココード
778-5330
質量(g)
500
材質1
ポリエチレン(PE)
サイズ(呼称)
1/2
-
-

型番リスト

表示件数
型番
351001
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
2,331
( 2,564 )
1日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・耐久性・耐薬品性に優れたボックスです。
・密閉度が高く、食品の衛生保管に最適です。
【用途】
・食材密閉保管。
・衛生管理。

ご注意

  • 電子レンジは対応不可です。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

フードボックス用フタの型番351001のページです。 型番351001に関する仕様情報を記載しております。
フードボックス用フタのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
フードボックス用フタ
フードボックス (高耐久タイプ) 用フタ
フードパンカバー (ホットパン用) フードパン (ホットパン) 用フタ
フードボックス
フードボックス (高耐久タイプ)
イングリディエントビン
メーカーエレクターエレクターエレクターエレクターエレクターエレクター
通常価格2,3312,6621,4282,988 -3,046 -44,412 -
通常出荷日1日目1日目4日目1日目1日目〜1日目〜
JANコード008687602304600868760199710086876172713---
トラスココード778-5330778-5224778-4767---
質量(g)500700.0100.0---
材質1ポリエチレン(PE)ポリカーボネイトポリエーテルイミドポリエチレン(PE)ポリカーボネイト本体:ポリプロピレン(PP)
サイズ(呼称)1/2-----

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

食品用容器カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト
型番が確定しました