ファクトリーサプライ用品技術窓口

この商品と似ている商品

確定しました

  • タイプ

    ~mm
  • 出荷日

    • すべて
    • 1日以内

フードボックス (高耐久タイプ) 用フタ

 フードボックス (高耐久タイプ) 用フタ 331008
通常単価(税別)
2,494円
税込単価
2,743円
通常出荷日:1日目

【特長】・耐久性・耐薬品性に優れたボックスです。・密閉度が高く、食品の衛生保管に最適です。・自動洗浄機...

詳細を確認

型番:

331008
解除
  • 単価(税別)
    -円
  • 合計(税別)
    -円
    (税込価格:-円)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-円)
数量:

331008の仕様・寸法情報

JANコード
0086876019971
トラスココード
778-5224
質量(g)
700.0
材質1
ポリカーボネイト

商品情報

型番リスト

表示件数
型番
331008
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
2,494円
( 2,743円 )
1日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・耐久性・耐薬品性に優れたボックスです。
・密閉度が高く、食品の衛生保管に最適です。
・自動洗浄機、フリーザーにも安心して使用できます。
【用途】
・食材密閉保管。
・衛生管理。

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

フードボックス (高耐久タイプ) 用フタの型番331008のページです。 型番331008に関する仕様情報を記載しております。
フードボックス (高耐久タイプ) 用フタのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
フードボックス (高耐久タイプ) 用フタ
フードボックス用フタ
フードパンカバー (ホットパン用) フードパン (ホットパン) 用フタ
フードボックス (高耐久タイプ)
フードボックス
イングリディエントビン 卓上タイプ
メーカーエレクターエレクターエレクターエレクターエレクターエレクター
通常価格2,494円2,160円1,215円2,904円 -2,833円 -8,202円 -
通常出荷日1日目1日目4日目1日目〜1日目1日目〜
JANコード008687601997100868760230460086876172713---
トラスココード778-5224778-5330778-4767---
質量(g)700.0500100.0---
材質1ポリカーボネイトポリエチレン(PE)ポリエーテルイミドポリカーボネイトポリエチレン(PE)本体:ポリプロピレン(PP)
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

食品用容器カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト
型番が確定しました