ツール用品技術窓口

この商品と似ている商品

確定しました

  • タイプ

    ~mm
  • 出荷日

    • すべて
    • 4日以内

スターエム 木ネジビット 4.0

スターエム 木ネジビット 4.0 33040
通常単価(税別)
965円
税込単価
1,062円
通常出荷日:4日目

【特長】・棚受、丁番の取り付け、木ネジ、ヒートン、クギの下穴あけに最適です。【用途】・棚受・丁番取付用...

詳細を確認

型番:

33040
解除
  • 単価(税別)
    -円
  • 合計(税別)
    -円
    (税込価格:-円)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-円)
数量:

33040の仕様・寸法情報

型番リスト

表示件数
型番
33040
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
965円
( 1,062円 )
4日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・棚受、丁番の取り付け、木ネジ、ヒートン、クギの下穴あけに最適です。
【用途】
・棚受・丁番取付用
・一般木材用
【商品仕様】
・サイズ(mm):4
・サイズ(mm):4
・JANコード:4962660330490
・トラスココード:837-4757
・質量:32g
【材質/仕上】
・普通鋼
・柄:樹脂

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

スターエム 木ネジビット 4.0の型番33040のページです。 型番33040に関する仕様情報を記載しております。
スターエム 木ネジビット 4.0のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
スターエム 木ネジビット 4.0
スターエム 木ネジビット 5.0
スターエム 木ネジビット 3.0
スターエム 木ネジトリオ S
スターエム 木ネジトリオ M
スターエム プラスチックビット 4.0
メーカースターエムスターエムスターエムスターエムスターエムスターエム
通常価格965円965円965円1,462円1,462円914円
通常出荷日4日目4日目4日目4日目4日目4日目
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

木工用ドリル・木工用ビット・木工用カッターカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ツール用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト
型番が確定しました