17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ツール用品技術窓口

堀場 ORP標準液用粉末 160-22(10袋入) 3200043617

堀場 ORP標準液用粉末 160-22(10袋入)【10個入り】

通常単価(税別)
6,083円
税込単価
6,691円
通常出荷日:4日目

【商品仕様】・名称:ORP標準液用粉末・ORP値(25℃):258mV(塩化銀比較)・トラスココード:...

詳細を確認

    ご注意

    • ORP値は、1袋を250mLの純水に溶解したときの値です。 この標準液は調製後ただちに使用し、2時間以上は使用できません。

    型番:

    3200043617
    解除
    • 単価(税別)
      -円
    • 合計(税別)
      -円
      (税込価格:-円)
    • 出荷日
      -
      (参考出荷日:-円)
    数量:
    パック (10個入り)

    3200043617の仕様・寸法情報

    絞り込み条件

    • タイプ

    • 出荷日

      • すべて
      • 4日以内

    型番リスト

    表示件数
    型番
    3200043617
    最小発注数量
    1パック

    10個入り

    通常単価(税別) (税込単価)
    通常出荷日
    6,083円
    ( 6,691円 )
    4日目

    詳細情報

    基本情報

    【商品仕様】
    ・名称:ORP標準液用粉末
    ・ORP値(25℃):258mV(塩化銀比較)
    ・トラスココード:838-2952
    ・質量:80g
    【セット内容/付属品】
    ・10袋入り

    ご注意

    • ORP値は、1袋を250mLの純水に溶解したときの値です。 この標準液は調製後ただちに使用し、2時間以上は使用できません。
    • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

    堀場 ORP標準液用粉末 160-22(10袋入)の型番3200043617のページです。 型番3200043617に関する仕様情報を記載しております。
    堀場 ORP標準液用粉末 160-22(10袋入)のレビュー
    この商品のレビューはありません

    この商品を見た人は、こんな商品も見ています

    今見ている商品
    堀場 ORP標準液用粉末 160-22(10袋入)
    堀場 ORP標準液用粉末 160-51(10袋入)
    堀場 pH標準液用粉末 150-4 (10袋入)
    堀場 pH標準液用粉末 150-7 (10袋入)
    堀場 pH標準液用粉末 150-9 (10袋入)
    堀場 pH標準液 100-10
    メーカー堀場製作所堀場製作所堀場製作所堀場製作所堀場製作所堀場製作所
    通常価格6,083円6,517円4,777円4,777円4,777円3,367円
    通常出荷日4日目4日目2日目2日目2日目4日目
    よく一緒に購入される商品

    最近見た商品

    通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

    水質・水分測定器カテゴリの売れ筋ランキング

    通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

    技術サポート窓口

    ツール用品技術窓口

    商品の仕様・技術のお問い合わせ

    Webお問い合わせフォーム

    営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

    ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

    見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

    比較リスト
    型番が確定しました