17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ツール用品技術窓口

この商品と似ている商品

絞り込み条件

まずは条件を 絞り込んでください

未確定:候補が2型番あります。

MAITZ 31DX・31DS用受木(10本入り)【1~10個入り】

MAITZ 31DX・31DS用受木(10本入り)
  • MAITZ 31DX・31DS用受木(10本入り)
通常単価(税別)
9,185円~10,277円
税込単価
10,104円~11,305円
通常出荷日:4日目

【特長】・面替えすると切れがよくなります。【用途】・消耗品に。【商品仕様】・受木10本・JANコード:...

詳細を確認
  • 単価(税別)
    -円
  • 合計(税別)
    -円
    (税込価格:-円)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-円)
数量:

型番リスト

表示件数

JANコード

質量

(g)

トラスココード

材質1

奥行

(mm)

高さ

(mm)

幅(mm)

最小発注数量
4516024531032
250.0
853-4065
樹脂製
-
-
-
1パック

10個入り

4516024542168
1.000
853-4074
受木:樹脂製
10
10
540
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
9,185円
( 10,104円 )
4日目
10,277円
( 11,305円 )
4日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・面替えすると切れがよくなります。
【用途】
・消耗品に。
【商品仕様】
・受木10本
・JANコード:4516024531032
・トラスココード:853-4065
・質量:0.25kg
【材質/仕上】
・樹脂製
【セット内容/付属品】
・受木10本

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

MAITZ 31DX・31DS用受木(10本入り)のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
MAITZ 31DX・31DS用受木(10本入り)
MAITZ 31DX・31DS用替刃セット(替刃1本+受木5本)
MAITZ 40DX用受木(10本入り)
MAITZ 400A用受木(10本入り)
MAITZ 380A用受木(10本入り)
MAITZ 受木42MCE(10本入り)
メーカーMAITZ(マイツコーポレーション)MAITZ(マイツコーポレーション)MAITZ(マイツコーポレーション)MAITZ(マイツコーポレーション)MAITZ(マイツコーポレーション)MAITZ(マイツコーポレーション)
通常価格9,185円-30,870円 -9,185円11,977円11,128円15,264円
通常出荷日4日目4日目4日目4日目4日目4日目

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

裁断機カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ツール用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト