17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

型番:

2UP
解除
  • 単価(税別)
    -円
  • 合計(税別)
    -円
    (税込価格:-円)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-円)
数量:

閲覧中の商品と併せてご検討ください

-閉じる

2UPの仕様・寸法情報

絞り込み条件

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 11日以内

型番リスト

表示件数
型番
2UP
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
13,088円
( 14,397円 )
11日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・耐摩耗性があり毛羽立ちが少ない
・乾きが早く菌の繁殖を抑えます。
【用途】
・食品・弁当工場
・スーパーのバックヤード
・飲食店等
【商品仕様】
・サイズ(mm):350×600
・色:ピンク
・JANコード:4560170004216
・トラスココード:809-6077
・質量:9.8kg
【材質/仕上】
・レーヨン、ポリエステル

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

橋本 カウンタークロス(レギュラー)薄手 ピンク (100枚×9袋=900枚)の型番2UPのページです。 型番2UPに関する仕様情報を記載しております。
橋本 カウンタークロス(レギュラー)薄手 ピンク (100枚×9袋=900枚)のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
橋本 カウンタークロス(レギュラー)薄手 ピンク (100枚×9袋=900枚)
橋本 カウンタークロス(レギュラー)薄手 ブルー (100枚×9袋=900枚)
橋本 カウンタークロス(レギュラー)薄手 グリーン (100枚×9袋=900枚)
橋本 カウンタークロス(ダブル)薄手 ピンク (50枚×9袋=450枚)
橋本 カウンタークロス(レギュラー)厚手 ピンク (60枚×9袋=540枚)
橋本 カウンタークロス(ダブル)厚手 ピンク (30枚×9袋=270枚)
メーカー橋本クロス橋本クロス橋本クロス橋本クロス橋本クロス橋本クロス
通常価格13,088円13,088円13,088円12,887円11,462円11,911円
通常出荷日11日目3日目11日目11日目11日目5日目
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

布ウエスカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト
型番が確定しました