ファクトリーサプライ用品技術窓口

この商品と似ている商品

確定しました

  • タイプ

    ~mm
  • 出荷日

    • すべて
    • 10日以内

3M エーワン PPCラベル A4‐20面 100シート(枚)2000片

3M エーワン PPCラベル A4‐20面 100シート(枚)2000片 28192
通常単価(税別)
5,527円
税込単価
6,080円
通常出荷日:10日目

【特長】・宛名用や表示用のラベルが手軽にキレイに作れます。・高温に耐える安心耐熱設計です。【用途】・宛...

詳細を確認

型番:

28192
解除
  • 単価(税別)
    -円
  • 合計(税別)
    -円
    (税込価格:-円)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-円)
数量:

28192の仕様・寸法情報

型番リスト

表示件数
型番
28192
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
5,527円
( 6,080円 )
10日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・宛名用や表示用のラベルが手軽にキレイに作れます。
・高温に耐える安心耐熱設計です。
【用途】
・宛名/差出人用内容物表示用に。
【商品仕様】
・スタンダードタイプ
・JANコード:4906186281928
・トラスココード:820-0117
・質量:780g
【材質/仕上】
・上質紙

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

3M エーワン PPCラベル A4‐20面 100シート(枚)2000片の型番28192のページです。 型番28192に関する仕様情報を記載しております。
3M エーワン PPCラベル A4‐20面 100シート(枚)2000片のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
3M エーワン PPCラベル A4‐20面 100シート(枚)2000片
3M エーワン PPCラベル A4‐20面 (500枚入)
3M エーワン PPCラベル A4ノーカット厚口 100シート(枚)
3M エーワン ラベルシール(レーザープリンタ) A4 10面 (100枚入)
3M エーワン PPC透明フィルムタック 100シート(枚)
3M フリーラベル(ワイド)A4 (500枚入)
メーカースリーエムジャパンスリーエムジャパンスリーエムジャパンスリーエムジャパンスリーエムジャパンスリーエムジャパン
通常価格5,527円25,735円8,471円5,107円19,909円25,096円
通常出荷日10日目4日目4日目4日目4日目6日目

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

ラベルライターカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト
型番が確定しました