ファクトリーサプライ用品技術窓口

この商品と似ている商品

確定しました

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 6日以内

ダイヘン スーパークーラント 寒冷地用冷却水

ダイヘン スーパークーラント 寒冷地用冷却水 2670-034
通常単価(税別)
13,125円
税込単価
14,438円
通常出荷日:6日目

【特長】・プラズマ切断や溶接など電気機器冷却用に開発した冷却水です・電気分解などの要因で冷却管を傷めま...

詳細を確認

型番:

2670-034
解除
  • 単価(税別)
    -円
  • 合計(税別)
    -円
    (税込価格:-円)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-円)
数量:

2670-034の仕様・寸法情報

型番リスト

表示件数
型番
2670-034
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
13,125円
( 14,438円 )
6日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・プラズマ切断や溶接など電気機器冷却用に開発した冷却水です
・電気分解などの要因で冷却管を傷めません
【用途】
・TIG溶接
・MIG溶接
・プラズマ切断
【商品仕様】
・容量(L):10
・液色:ブルー
・使用温度(℃):-30~+90
・使用温度(℃):-30~+90
・液色:ブルー
・効果期間:1年
・JANコード:4582132640270
・質量:12g

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

ダイヘン スーパークーラント 寒冷地用冷却水の型番2670-034のページです。 型番2670-034に関する仕様情報を記載しております。
ダイヘン スーパークーラント 寒冷地用冷却水のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
ダイヘン スーパークーラント 寒冷地用冷却水
冷却器用ブラシ ナイロン 小
冷却器用ブラシ ナイロン 大
冷却器用ブラシ ナイロン 中
純水(精製水) W-20
精製水
メーカーダイヘン三商三商三商ケニス古河薬品工業
通常価格13,125円962円1,090円1,002円4,546円1,020円
通常出荷日6日目4日目4日目4日目9日目1日目
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

洗浄装置カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト
型番が確定しました