ファクトリーサプライ用品技術窓口

この商品と似ている商品

確定しました

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 6日以内

キングジム A4S取扱説明書ファイル差し替え式

キングジム A4S取扱説明書ファイル差し替え式 2635-YG
通常単価(税別)
2,897
税込単価
3,187
通常出荷日:6日目

【特長】・取扱説明書と一緒に付属の保証書やCD-ROMを収納できます。・ポケットはマチ付なので厚めの取...

詳細を確認

型番:

2635-YG
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

2635-YGの仕様・寸法情報

型番リスト

表示件数
型番
2635-YG
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
2,897
( 3,187 )
6日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・取扱説明書と一緒に付属の保証書やCD-ROMを収納できます。
・ポケットはマチ付なので厚めの取扱説明書も収納可能です。
・ポケットの追加ができる差し替え式です。
【用途】
・取扱説明書・保証書・付属のCD-ROmを製品ごとにまとめて収納できます。
【商品仕様】
・タイプ:A4サイズS型 4穴(30穴にも対応)
・規格:A4
・色:黄緑
・収納数(冊):16
・JANコード:4971660011841
・トラスココード:129-5973
・質量:850g
【材質/仕上】
・再生ポリプロピレン(表紙50%・ポケット50%)

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

キングジム A4S取扱説明書ファイル差し替え式の型番2635-YGのページです。 型番2635-YGに関する仕様情報を記載しております。
キングジム A4S取扱説明書ファイル差し替え式のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
キングジム A4S取扱説明書ファイル差し替え式
キングジム A4S取扱説明書ファイル差し替え式
キングジム A4S取扱説明書ファイル
キングジム A4S取扱説明書ファイル
キングジム A4S取扱説明書ファイル用ポケット(6穴)
キングジム シンプリ-ズクリア-F差し替え式35P青
メーカーキングジムキングジムキングジムキングジムキングジムキングジム
通常価格2,8972,8972,5311,5196601,378
通常出荷日6日目6日目6日目5日目4日目5日目

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

ケース・バックカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト
型番が確定しました