ファクトリーサプライ用品技術窓口

この商品と似ている商品

確定しました

  • タイプ

    ~mm
  • 出荷日

    • すべて
    • 9日以内

蝶プラ 松花堂呉竹3P

蝶プラ 松花堂呉竹3P 261382
  • 蝶プラ 松花堂呉竹3P
通常単価(税別)
2,371
税込単価
2,608
通常出荷日:9日目

【特長】・留具、パッキン付の密閉容器です。【商品仕様】・139×239×68Hmm・中子付・JANコー...

詳細を確認

型番:

261382
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

261382の仕様・寸法情報

トラスココード
135-4102
JANコード
4904881261382
質量(g)
422.000
材質1
本体、留具:ポリプロピレン
材質2
フタ:AS樹脂
材質3
パッキン:シリコン
材質4
中子:スチロール樹脂
RoHS?
10

型番リスト

表示件数
型番
261382
RoHS?最小発注数量
10
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
2,371
( 2,608 )
9日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・留具、パッキン付の密閉容器です。

【商品仕様】
・139×239×68Hmm
・中子付
・JANコード:4904881261382
・質量:422g
【材質/仕上】
・本体、留具:ポリプロピレン
・フタ:AS樹脂
・パッキン:シリコン
・中子:スチロール樹脂

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

蝶プラ 松花堂呉竹3Pの型番261382のページです。 型番261382に関する仕様情報を記載しております。
蝶プラ 松花堂呉竹3Pのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
蝶プラ 松花堂呉竹3P
蝶プラ 松花堂呉竹5P
蝶プラ コレクションベースボール3P
蝶プラ 松花堂杷島
蝶プラ ベースボール12P
蝶プラ キッチンタオルホルダー
メーカー蝶プラ工業蝶プラ工業蝶プラ工業蝶プラ工業蝶プラ工業蝶プラ工業
通常価格2,3713,0891,5113,5254,342945
通常出荷日9日目9日目9日目9日目9日目9日目
トラスココード135-4102135-4109135-5686135-2584135-5771135-4134
JANコード490488126138249048812613994904881561253490488126312649048815608744904881171186
質量(g)422.000766.000340.000824.0001272.000162.000
材質1本体、留具:ポリプロピレン本体、留具:ポリプロピレン本体、フタ:スチロール樹脂本体、留具:ポリプロピレン本体、フタ、仕切:スチロール樹脂本体:ポリプロピレン
材質2フタ:AS樹脂フタ:AS樹脂ボール台:ポリエチレンフタ:AS樹脂ボール台:ポリエチレン裏:スチロール樹脂

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

食品用容器カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト
型番が確定しました