ファクトリーサプライ用品技術窓口

この商品と似ている商品

確定しました

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 9日以内

カクダイ ハイタンク用天秤

カクダイ ハイタンク用天秤 235-400
通常単価(税別)
2,411円
税込単価
2,652円
通常出荷日:9日目

【特長】・235-355専用・ビス付き【商品仕様】・ハイタンク用天秤・JANコード:497235302...

詳細を確認

型番:

235-400
解除
  • 単価(税別)
    -円
  • 合計(税別)
    -円
    (税込価格:-円)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-円)
数量:

235-400の仕様・寸法情報

JANコード
4972353025886
トラスココード
807-6202
質量(g)
238.500
材質1
鋼

型番リスト

表示件数
型番
235-400
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
2,411円
( 2,652円 )
9日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・235-355専用
・ビス付き
【商品仕様】
・ハイタンク用天秤
・JANコード:4972353025886
・トラスココード:807-6202
・質量:238.5g
【材質/仕上】
・鋼

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

カクダイ ハイタンク用天秤の型番235-400のページです。 型番235-400に関する仕様情報を記載しております。
カクダイ ハイタンク用天秤のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
カクダイ ハイタンク用天秤
カクダイ タンク取付金具
カクダイ タンク取付金具
カクダイ タンク取付金具
カクダイ タンク取付金具
カクダイ ステンレスタンク取付金具
メーカーカクダイカクダイカクダイカクダイカクダイカクダイ
通常価格2,411円6,445円7,860円4,949円6,033円14,955円
通常出荷日9日目9日目9日目9日目9日目9日目
JANコード497235302588649723530341304972353617135497235303411649723530341234972353622238
トラスココード807-6202807-4472807-4474807-4470807-4471807-4533
質量(g)238.500317.800418.000163.100247.800240.000
材質1鋼材質 黄銅材質 青銅材質 黄銅材質 黄銅材質 ステンレス

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

水栓柱支持金具カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト
型番が確定しました