ファクトリーサプライ用品技術窓口

手洗い石けん液 シャボネット石鹸液 23201

手洗い石けん液 シャボネット石鹸液

  • JANコード
    4987696232013
  • トラスココード
    816-2738
  • 質量(g)
    554.000
  • 材質1
    ボトル:PE
  • 奥行(mm)
    52
  • 高さ(mm)
    178
  • 幅(mm)
    79
  • 材質2
    キャップ:PP
  • 材質3
    フィルム:PE
  • 希釈倍率(倍)
    7~10
  • タイプ
    詰替用
  • 吐出タイプ
    液状

ご注意

  • 本商品はセール期間においても在庫がなくなり次第セールは終了とさせていただきます。

型番:

23201
解除
  • この商品は24個からご注文いただけます。

  • 単価(税別)
    -円
  • 合計(税別)
    -円
    (税込価格:-円)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-円)
数量:

閲覧中の商品と併せてご検討ください

-閉じる

商品情報は型番23201の情報となります。ご注意ください。

23201の仕様・寸法情報

JANコード
4987696232013
トラスココード
816-2738
質量(g)
554.000
材質1
ボトル:PE
奥行(mm)
52
高さ(mm)
178
幅(mm)
79
材質2
キャップ:PP
材質3
フィルム:PE
希釈倍率(倍)
7~10
タイプ
詰替用
吐出タイプ
液状

絞り込み条件

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 5日以内

型番リスト

表示件数
型番
23201
最小発注数量
24個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
1,465円
( 1,612円 )
5日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・香料配合タイプ(フレッシュシトラスグリーンの香り)です
・手洗いと同時に殺菌・消毒ができます
・医薬部外品です
【用途】
・皮膚の殺菌・消毒・洗浄

ご注意

  • 本商品はセール期間においても在庫がなくなり次第セールは終了とさせていただきます。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

手洗い石けん液 シャボネット石鹸液の型番23201のページです。 型番23201に関する仕様情報を記載しております。
手洗い石けん液 シャボネット石鹸液のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
手洗い石けん液 シャボネット石鹸液
植物性スクラブハンドソープ スクラビンN
シャボネットユ・ムP-5
油汚れ用ハンドクリーナー スクラビンクリア
保湿ローションバリア バリアAローションS
保湿ローション プライムローション無香
メーカーサラヤサラヤサラヤサラヤサラヤサラヤ
通常価格1,465円13,533円1,053円13,201円4,327円4,482円
通常出荷日5日目1日目5日目1日目1日目1日目
JANコード498769623201349876962315594987696232594498769623127649876964610244987696520875
トラスココード816-2738856-7568521-8354208-3185176-0507176-2060
質量(g)554.0005180300.00018290.0550553.000
材質1ボトル:PE成分:水、カリウム石けん用素地、他容器(ボトル・袋):PE主成分:ラウレス-9、ヒアルロン酸Naボトル:PEボトル:PE、ポンプ:PP
奥行(mm)52120612707172
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

石鹸・ハンドクリーナーカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト
型番が確定しました