ツール用品技術窓口

この商品と似ている商品

確定しました

  • タイプ

    ~mm
  • 出荷日

    • すべて
    • 7日以内

扶桑 スプレーガン部品 Gホルダー(支柱、アームφ10、固定器φ10×12)

扶桑 スプレーガン部品 Gホルダー(支柱、アームφ10、固定器φ10×12) 21533
  • 扶桑 スプレーガン部品 Gホルダー(支柱、アームφ10、固定器φ10×12)
通常単価(税別)
7,176
税込単価
7,894
通常出荷日:7日目

【特長】・スプレーガンの固定器具です。【商品仕様】・スプレーガン部品Gホルダー(支柱、アームφ10、固...

詳細を確認

型番:

21533
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

21533の仕様・寸法情報

種類
ホルダ
トラスココード
810-5548

商品情報

製品仕様

型番トラスココード
21533810-5548

型番リスト

表示件数
型番
21533
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
7,176
( 7,894 )
7日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・スプレーガンの固定器具です。
【商品仕様】
・スプレーガン部品Gホルダー(支柱、アームφ10、固定器φ10×12)
・トラスココード:810-5548
・質量:0g

この商品に近い類似品がありませんでした。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

扶桑 スプレーガン部品 Gホルダー(支柱、アームφ10、固定器φ10×12)の型番21533のページです。 型番21533に関する仕様情報を記載しております。
扶桑 スプレーガン部品 Gホルダー(支柱、アームφ10、固定器φ10×12)のレビュー
4平均満足度:4.01件のレビュー
容器とスプレーガンの固定
4
満足度:4.0
液体を入れた容器とスプレーガンを固定するのにこちらの商品を使いました。うまく固定できました。
0人が参考にしています。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
扶桑 スプレーガン部品 Gホルダー(支柱、アームφ10、固定器φ10×12)
扶桑 スプレーガン用取付金具 固定器Φ10×Φ12
扶桑 スプレーガン用取付金具 アームΦ10×300L
扶桑 スプレーガン用部品 ホルダー PS型
扶桑 タップタッチニードル管TN-10 φ0.5xφ0.8 スリーブ付10cm
扶桑 タップタッチニードル管TN-10B φ1.1xφ1.5スリーブ付10cm
メーカー扶桑精機扶桑精機扶桑精機扶桑精機扶桑精機扶桑精機
通常価格7,1764,2952,5009,3211,1151,115
通常出荷日7日目7日目7日目8日目11日目8日目
種類ホルダ固定部品・取付部品アーム-ノズル・噴射管ノズル・噴射管
トラスココード810-5548810-5565810-5566-810-5516810-5518

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

クーラント関連部品・用品カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ツール用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト