ファクトリーサプライ用品技術窓口

この商品と似ている商品

確定しました

  • タイプ

    ~mm
  • 出荷日

    • すべて
    • 6日以内

アスベル フォルマ調味料ボトル 広口(大) オレンジ

アスベル フォルマ調味料ボトル 広口(大) オレンジ 214431
通常単価(税別)
717円
税込単価
789円
通常出荷日:6日目

【特長】・ふりかけにも便利な広口タイプ・便利な目盛り付・キャップ止め付【用途】・容量:400ml・87...

詳細を確認

型番:

214431
解除
  • この商品は120個からご注文いただけます。

  • 単価(税別)
    -円
  • 合計(税別)
    -円
    (税込価格:-円)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-円)
数量:

214431の仕様・寸法情報

JANコード
4974908214431
トラスココード
128-0501
質量(g)
51.000
材質1
ポリエチレン

型番リスト

表示件数
型番
214431
最小発注数量
120個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
717円
( 789円 )
6日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・ふりかけにも便利な広口タイプ
・便利な目盛り付
・キャップ止め付
【用途】
・容量:400ml
・87x68x189
【商品仕様】
・研究所、医療施設に最適。
・JANコード:4974908214431
・トラスココード:128-0501
・質量:51g
【材質/仕上】
・ポリエチレン

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

アスベル フォルマ調味料ボトル 広口(大) オレンジの型番214431のページです。 型番214431に関する仕様情報を記載しております。
アスベル フォルマ調味料ボトル 広口(大) オレンジのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
アスベル フォルマ調味料ボトル 広口(大) オレンジ
アスベル フォルマ調味料ボトル 広口(小) オレンジ
POSE Nポゼ水切りセットスリム(大)ホワイト
POSE Nポゼザル(21型)ホワイト
POSE Nポゼボウル(21型)ホワイト
食品用容器 タイトロック TLOシリーズ
メーカーアスベルアスベルアスベルアスベルアスベルアスベル
通常価格717円670円2,653円685円746円725円
通常出荷日6日目6日目5日目6日目6日目7日目
JANコード497490821443149749082145304974908432897497490843239249749084322934974908450297
トラスココード128-0501128-0509868-4157868-4147868-4145712-9554
質量(g)51.00043.0001065.00097.000126.000112
材質1ポリエチレンポリエチレン本体・カゴ・箸立て・包丁置き:PP本体:PP本体:PP本体・フタ:ポリプロピレン、パッキン:シリコンゴム

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

食品用容器カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト
型番が確定しました