ファクトリーサプライ用品技術窓口

この商品と似ている商品

確定しました

  • タイプ

    ~mm
  • 出荷日

    • すべて
    • 6日以内

フォルマ 調味料ボトル 細口(中)ホワイト

フォルマ 調味料ボトル 細口(中)ホワイト 214295
通常単価(税別)
709円
税込単価
780円
通常出荷日:6日目

【特長】・目盛付き液体用保存ボトル。【用途】・液体保存用。・ワンプッシュで気軽に注げます。【商品仕様】...

詳細を確認

型番:

214295
解除
  • この商品は150個からご注文いただけます。

  • 単価(税別)
    -円
  • 合計(税別)
    -円
    (税込価格:-円)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-円)
数量:

214295の仕様・寸法情報

型番リスト

表示件数
型番
214295
最小発注数量
150個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
709円
( 780円 )
6日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・目盛付き液体用保存ボトル。
【用途】
・液体保存用。
・ワンプッシュで気軽に注げます。
【商品仕様】
・容量(ml):300
・奥行(mm):66
・高さ(mm):164
・幅(mm):80
・細口タイプはキャップ止め付き。
・本体に目盛付き。
・JANコード:4974908214295
・トラスココード:128-0489
・質量:43g
【材質/仕上】
・ポリエチレン

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

フォルマ 調味料ボトル 細口(中)ホワイトの型番214295のページです。 型番214295に関する仕様情報を記載しております。
フォルマ 調味料ボトル 細口(中)ホワイトのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
フォルマ 調味料ボトル 細口(中)ホワイト
フォルマ 調味料ボトル 細口(中)レッド
フォルマ 調味料ボトル 細口(大)ホワイト
フォルマ 調味料ボトル 細口(大)レッド
アスベル フォルマ調味料ボトル 広口(大) オレンジ
アスベル フォルマ調味料ボトル 広口(小) オレンジ
メーカーアスベルアスベルアスベルアスベルアスベルアスベル
通常価格709円709円754円754円717円670円
通常出荷日6日目6日目6日目2日目6日目6日目

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

食品用容器カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト
型番が確定しました