ファクトリーサプライ用品技術窓口

この商品と似ている商品

確定しました

  • タイプ

    ~mm
  • 出荷日

    • すべて
    • 9日以内

蝶プラ スコップン(小) ホワイト

蝶プラ スコップン(小) ホワイト 210601
  • 蝶プラ スコップン(小) ホワイト
通常単価(税別)
462円
税込単価
508円
通常出荷日:9日目

【特長】・粉ものの移し替えに便利です。【商品仕様】・146×51mm・容量33ml・JANコード:49...

詳細を確認

型番:

210601
解除
  • 単価(税別)
    -円
  • 合計(税別)
    -円
    (税込価格:-円)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-円)
数量:

210601の仕様・寸法情報

トラスココード
135-5710
JANコード
4904881210601
質量(g)
15.000
材質1
ポリプロピレン
RoHS2(10物質)?
対応
-
-

型番リスト

表示件数
型番
210601
RoHS2(10物質)?最小発注数量
対応
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
462円
( 508円 )
9日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・粉ものの移し替えに便利です。
【商品仕様】
・146×51mm
・容量33ml
・JANコード:4904881210601
・質量:15g
【材質/仕上】
・ポリプロピレン

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

蝶プラ スコップン(小) ホワイトの型番210601のページです。 型番210601に関する仕様情報を記載しております。
蝶プラ スコップン(小) ホワイトのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
蝶プラ スコップン(小) ホワイト
蝶プラ スコップン(小) レッド
蝶プラ スコップン(大) ホワイト
蝶プラ スコップン(大) レッド
蝶プラ タブローバター入 ホワイト
タブローメジャー ホワイト
メーカー蝶プラ工業蝶プラ工業蝶プラ工業蝶プラ工業蝶プラ工業蝶プラ工業
通常価格462円462円471円471円1,252円678円
通常出荷日9日目9日目9日目9日目9日目9日目
トラスココード135-5710135-5708135-5759135-4128135-5699135-5723
JANコード490488121060149048812106184904881210632490488121064949048812211404904881220303
質量(g)15.00015.00018.00018.000162.00040.000
材質1ポリプロピレンポリプロピレンポリプロピレンポリプロピレン本体、フタ、ナイフ台:スチロール樹脂本体:AS樹脂

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

食品用容器カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト
型番が確定しました