17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

蝶プラ キッチンスプーン2本組 グリーン 210427

※写真はイメージになり、ご選定の型番によって内容や形状が異なる場合がございます。

蝶プラ キッチンスプーン2本組 グリーン

比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。比較リストに追加
販売終了

型番

210427

2021年10月に販売終了となりました。

メーカー製造終了品ではなくミスミ取り扱い終了となります。取り扱い再開予定および推奨代替品はございません。

【特長】
・深さがあるので量りやすいです。
・粉離れが良く使いやすいです。
・持ち手が長いので深さのあるビンなどからすくいやすいです。
【商品仕様】
・120×33mm
・128×43mm
・蝶プラ キッチンスプーン2本組 グリーン
・JANコード:4904881210427
・質量:11g
【材質/仕上】
・スチロール樹脂

指定中の仕様・寸法情報

JANコード
4904881210427
質量(g)
11.000
トラスココード
135-4154
材質1
スチロール樹脂
RoHS?
10
-
-

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト