ファクトリーサプライ用品技術窓口

この商品と似ている商品

確定しました

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 4日以内

フードパンカバー (ホットパン用) フードパン (ホットパン) 用フタ

フードパンカバー (ホットパン用) フードパン (ホットパン) 用フタ 202P2346
通常単価(税別)
1,215円
税込単価
1,337円
通常出荷日:4日目

【特長】・急激な温度変化に抜群の耐久性を発揮します。・加熱後に手を触れても安全なフードパン用カバーです...

詳細を確認

型番:

202P2346
解除
  • 単価(税別)
    -円
  • 合計(税別)
    -円
    (税込価格:-円)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-円)
数量:

202P2346の仕様・寸法情報

JANコード
0086876172713
トラスココード
778-4767
質量(g)
100.0
材質1
ポリエーテルイミド

商品情報

型番リスト

表示件数
型番
202P2346
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
1,215円
( 1,337円 )
4日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・急激な温度変化に抜群の耐久性を発揮します。
・加熱後に手を触れても安全なフードパン用カバーです。
【用途】
・食材保管。
・調理補助。
【材質】
・ポリエーテルイミド

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

フードパンカバー (ホットパン用) フードパン (ホットパン) 用フタの型番202P2346のページです。 型番202P2346に関する仕様情報を記載しております。
フードパンカバー (ホットパン用) フードパン (ホットパン) 用フタのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
フードパンカバー (ホットパン用) フードパン (ホットパン) 用フタ
フードボックス用フタ
フードボックス (高耐久タイプ) 用フタ
フードボックス
フードボックス (高耐久タイプ)
イングリディエントビン 卓上タイプ
メーカーエレクターエレクターエレクターエレクターエレクターエレクター
通常価格1,215円2,160円2,494円2,833円 -2,904円 -8,202円 -
通常出荷日4日目1日目1日目1日目1日目〜1日目〜
JANコード008687617271300868760230460086876019971---
トラスココード778-4767778-5330778-5224---
質量(g)100.0500700.0---
材質1ポリエーテルイミドポリエチレン(PE)ポリカーボネイトポリエチレン(PE)ポリカーボネイト本体:ポリプロピレン(PP)

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

食品用容器カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト
型番が確定しました