ファクトリーサプライ用品技術窓口

この商品と似ている商品

確定しました

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 9日以内

ワンタッチペーパーホルダー(パステルピンク)

ワンタッチペーパーホルダー(パステルピンク) 2045PP-EX
通常単価(税別)
2,129円
税込単価
2,342円
通常出荷日:9日目

【特長】・木ビス取付穴が長穴で、お使いのペーパーホルダーと簡単に取替えできます・ペーパーの交換が下から...

詳細を確認

型番:

2045PP-EX
解除
  • 単価(税別)
    -円
  • 合計(税別)
    -円
    (税込価格:-円)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-円)
数量:

2045PP-EXの仕様・寸法情報

JANコード
4972353989096
トラスココード
807-3195
質量(g)
242.500
材質1
ABS

型番リスト

表示件数
型番
2045PP-EX
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
2,129円
( 2,342円 )
9日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・木ビス取付穴が長穴で、お使いのペーパーホルダーと簡単に取替えできます
・ペーパーの交換が下から軽く押上げるだけで、ワンタッチでセットできます
【商品仕様】
・カクダイ ワンタッチペーパーホルダー(パステルピンク)
・JANコード:4972353989096
・トラスココード:807-3195
・質量:242.5g
【材質/仕上】
・ABS

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

ワンタッチペーパーホルダー(パステルピンク)の型番2045PP-EXのページです。 型番2045PP-EXに関する仕様情報を記載しております。
ワンタッチペーパーホルダー(パステルピンク)のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
ワンタッチペーパーホルダー(パステルピンク)
ワンタッチペーパーホルダー(パステルブルー)
ワンタッチペーパーホルダー(アイボリー)
カクダイ 小便ヘリューズ(曲管)
カクダイ 厚口ザルボ
カクダイ F.V.連結管(T型)
メーカーカクダイカクダイカクダイカクダイカクダイカクダイ
通常価格2,129円2,129円1,488円1,577円1,245円5,166円
通常出荷日9日目9日目4日目9日目9日目9日目
JANコード497235398909649723539890724972353204595497235379665649723530996654972353047086
トラスココード807-3195807-6155807-3194807-9103807-4305807-6036
質量(g)242.500242.000244.20087.900100349.500
材質1ABSABSABS黄銅材質 黄銅黄銅

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

水栓柱支持金具カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト
型番が確定しました